A6
モジュール化
動力システム
動力システム
5L、10L植物保護ドローンの推奨ソリューション

A6
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF2311P
プロペラ
A6推奨構成
搭載容積
5L
農業用クワッドコプター
搭載容積
10L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
14~20kg
クワッドコプター
離陸重量
21~30kg
ヘキサコプター

オプション
オレンジ
グレー



| モデル名 | A6 KV180 | 適用するカーボンチューブの直径 | 30mm |
| セット構成 | A6 (モータ)+14S FOC 80A (電子式スピードコントローラー)+MF2311P (プロペラ) | ワイヤー材質、ワイヤー番号、色 | 电源ケーブル:14#AWGレッド&ブラック 信号ケーブル:5Pテフロンケーブル |
| 推奨バッテリー | 12~14S (LiPo) | ケーブル長さ | 1000±5mm |
| 単軸定格引張力 | 3.5~5kg | 完成機重量(ケーブル、プロペラ込み) | 715±2%g |
| 定格引張力 | 8.4g/W (3.5kg) | 保護レベル | IPX6 |
| 最大引張力 | 11kg | 使用環境温度 | -20~55℃ |
| モーターパラメータ | |||
| 固定子サイズ | 62*15mm | KV | 180 |
| 電子式スピードコントローラーパラメータ | |||
| アクセル点ルストローク範囲 | 1050~1950us (固定) | 最大電圧 | 61V |
| 通信方式 | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | 最大電流(短時間持続) | 80A (オープン環境と温度≤60℃) |
| 制御方式 | PWM/CAN | BEC | / |
| プロペラパラメータ | |||
| 仕様モデル | MF2311P | 長さ | 23インチ (585mm) |
| 型番 | 電圧 (V) | アクセル点 (%) | 電流 (A) | 張力 (gf) | トルク (N·m) | 回転スピード (RPM) | モー効率 (%) | 総合力効果 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| A6 KV180 + 54V + 14S FOC 80A + MF2311 | 54V | 30 | 3.13 | 1794 | 0.47 | 1847 | 72.90 | 10.61 | 135 (環境温度: 30) | |
| 35 | 4.84 | 2473 | 0.65 | 2150 | 76.10 | 9.45 | ||||
| 40 | 7.08 | 3264 | 0.86 | 2445 | 78.64 | 8.52 | ||||
| 45 | 9.88 | 4139 | 1.09 | 2733 | 80.03 | 7.75 | ||||
| 50 | 13.26 | 5080 | 1.33 | 3017 | 80.48 | 7.09 | ||||
| 55 | 17.27 | 6078 | 1.59 | 3290 | 80.66 | 6.51 | ||||
| 60 | 21.88 | 7113 | 1.86 | 3549 | 80.51 | 6.01 | ||||
| 65 | 27.04 | 8160 | 2.13 | 3794 | 80.03 | 5.58 | ||||
| 70 | 32.67 | 9183 | 2.39 | 4026 | 78.97 | 5.20 | ||||
| 75 | 38.60 | 10188 | 2.65 | 4240 | 78.24 | 4.88 | ||||
| 80 | 44.74 | 11118 | 2.89 | 4439 | 77.14 | 4.60 | ||||
| 85 | 50.28 | 11890 | 3.08 | 4617 | 75.92 | 4.38 | ||||
| 90 | 52.05 | 12117 | 3.13 | 4776 | 75.26 | 4.31 | ||||
| 95 | 52.21 | 12119 | 3.13 | 4903 | 75.07 | 4.29 | ||||
| 100 | 52.31 | 12111 | 3.13 | 4937 | 74.93 | 4.28 | ||||
| ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。 (当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。) | ||||||||||