A6-X
モジュール化
動力システム
動力システム
5L、10L植物保護ドローンの推奨ソリューション

A6-X
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF2311P
プロペラ
A6-X推奨構成
搭載容積
5L
農業用クワッドコプター
搭載容積
10L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
14~20kg
クワッドコプター
離陸重量
21~30kg
ヘキサコプター


| モデル名 | A6-X KV180 | 適用するカーボンチューブの直径 | 30mm |
| セット構成 | A6-X (モータ)+14S FOC 80A (電子式スピードコントローラー)+MF2311P (プロペラ) | ワイヤー材質、ワイヤー番号、色 | 电源ケーブル:14#AWGレッド&ブラック 信号ケーブル:5Pテフロンケーブル |
| 推奨バッテリー | 12~14S (LiPo) | ケーブル長さ | 1000±5mm |
| 単軸定格引張力 | 3.5~5kg | 完成機重量(ケーブル、プロペラ込み) | 710±2%g |
| 定格引張力 | 8.4g/W (3.5kg) | 保護レベル | IPX6 |
| 最大引張力 | 11kg | 使用環境温度 | -20~55℃ |
| モーターパラメータ | |||
| 固定子サイズ | 62*15mm | KV | 180 |
| 電子式スピードコントローラーパラメータ | |||
| アクセル点ルストローク範囲 | 1050~1950us (固定) | 最大電圧 | 61V |
| 通信方式 | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | 最大電流(短時間持続) | 80A (オープン環境と温度≤60℃) |
| 制御方式 | PWM/CAN | BEC | / |
| プロペラパラメータ | |||
| 仕様モデル | MF2311P | 長さ | 23インチ (585mm) |
| 型番 | 電圧 (V) | アクセル点 (%) | 電流 (A) | 張力 (gf) | トルク (N·m) | 回転スピード (RPM) | モー効率 (%) | 総合力効果 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| A6-X KV180 + 14S FOC 50A + MF2311 | 54V | 30 | 3.47 | 1871 | 0.50 | 2571 | 71.80 | 9.98 | 138 (環境温度: 30) | |
| 35 | 5.30 | 2588 | 0.69 | 2995 | 75.43 | 9.02 | ||||
| 40 | 7.65 | 3381 | 0.90 | 3409 | 77.60 | 8.17 | ||||
| 45 | 10.57 | 4268 | 1.13 | 3813 | 78.88 | 7.46 | ||||
| 50 | 14.07 | 5264 | 1.38 | 4201 | 79.75 | 6.92 | ||||
| 55 | 18.16 | 6257 | 1.63 | 4596 | 79.82 | 6.37 | ||||
| 60 | 22.78 | 7260 | 1.90 | 4937 | 79.66 | 5.89 | ||||
| 65 | 27.90 | 8291 | 2.17 | 5280 | 79.45 | 5.49 | ||||
| 70 | 33.44 | 9330 | 2.43 | 5602 | 78.77 | 5.16 | ||||
| 75 | 39.26 | 10307 | 2.68 | 5906 | 78.02 | 4.85 | ||||
| 80 | 45.42 | 11260 | 2.91 | 6186 | 76.74 | 4.58 | ||||
| 85 | 50.97 | 12048 | 3.11 | 6410 | 75.75 | 4.37 | ||||
| 90 | 52.39 | 12192 | 3.15 | 6463 | 75.23 | 4.30 | ||||
| 95 | 52.47 | 12193 | 3.15 | 6464 | 75.11 | 4.30 | ||||
| 100 | 52.52 | 12195 | 3.14 | 6465 | 74.80 | 4.29 | ||||
| ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。 (当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。) | ||||||||||