T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A6L-X

$125.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 125 ポイント

参数 :
  • A6L-X KV160+14S FOC 80A
  • A6L-X KV160+14S FOC 80A+MF2407P
購入数量 :

$125.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A6L-X
モジュール化
動力システム
5L、10L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A6L-X
A6L-X
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF2407P
プロペラ
A6L-X推奨構成
搭載容積
5L
農業用クワッドコプター
搭載容積
10L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
16~22kg
クワッドコプター
離陸重量
24~33kg
ヘキサコプター
A6
オプション
オレンジ
グレー
工程図

A6L-X-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A6L-X KV160適用するカーボンチューブの直径30mm
セット構成A6L-X (モータ)+14S FOC 80A (電子式スピードコントローラー)+MF2407P (プロペラ)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:14#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1000±5mm
単軸定格引張力4~5.5kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)750±2%g
定格引張力8.2g/W (4kg)保護レベルIPX6
最大引張力12kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ62*18mmKV160
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us (固定)最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)80A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF2407P長さ24インチ (622mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)アクセル点
ル点(%)
電流(A)張力(gf)トルク(N·m)回転スピ
ード
RPM
モー効率

(%)

総合力効果

(gf/W)

电机温度(℃)
A6L-X KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
54V301.8412070.45182286.0212.10132
(環境温度: 25)
352.8917530.60214286.0211.20
404.2023460.77244286.6010.32
455.9030100.96274386.329.42
507.8336761.15302085.768.67
5510.3444691.38331185.427.98
6013.2152941.62358785.057.40
6516.1060561.84381984.296.94
7019.0767992.06403084.086.58
7523.9678862.38432882.976.07
8028.4687992.66456082.305.70
8530.4691892.77465381.665.56
9038.57106643.20498679.865.10
9540.73109743.29506278.944.97
10048.43121483.65530577.184.62
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

A6L-X-line-store-jp.jpg

同梱リスト

A6L-X-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com