T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A8

$157.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 157 ポイント

参数 :
  • A8 KV115+14S FOC 100A
  • A8 KV115+14S FOC 100A+MF3119P
購入数量 :

$157.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A8
モジュール化
動力システム
10L、16L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A8
A8
モータ
14S FOC 100A
電子式スピードコントローラー
MF3119P
プロペラ
A8推奨構成
搭載容積
10L
農業用クワッドコプター
搭載容積
16L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
22~30kg
クワッドコプター
離陸重量
30~42kg
ヘキサコプター
A8
オプション
オレンジ
グレー
工程図

A8-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A8 KV115適用するカーボンチューブの直径40mm
セット構成A8 (モータ)+14S FOC 100A (電子式スピードコントローラー)+MF3119P (プロペラ)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:12#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1100±5mm
単軸定格引張力5~7kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)1250±2%g
定格引張力8.2g/W (7.3kg)保護レベルIPX6
最大引張力18kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ81*20mmKV115
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us (固定)最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)100A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF3119P長さ31インチ (784mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A8 KV115
+
14S FOC 100A
+
MF3119P
5430%4.8030511.09180078.8011.70135
(環境温度:
27.8)
35%7.0440341.44205681.1010.55
40%9.6750701.80230682.779.66
45%12.8261922.20253283.728.89
50%16.4473262.60275283.888.20
55%20.4985043.02296184.097.64
60%24.9197323.45315884.257.19
65%29.76109613.87334283.756.78
70%34.80121084.28351683.336.40
75%40.08133124.67367682.516.11
80%45.66144345.08382482.035.82
85%51.26154945.45396481.235.56
90%56.94165165.80409080.315.34
95%62.47173856.12420479.425.12
100%67.81181926.41430378.404.94
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A8-line-jp.jpg

同梱リスト

A8-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com