T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A8-X

$157.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 157 ポイント

参数 :
  • A8-X KV115+14S FOC 80A
  • A8-X KV115+14S FOC 80A+MF3119P
購入数量 :

$157.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A8-X
モジュール化
動力システム
10L、16L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A8-X
A8-X
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF3119P
プロペラ
A8-X推奨構成
搭載容積
10L
農業用クワッドコプター
搭載容積
16L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
22~30kg
クワッドコプター
離陸重量
30~42kg
ヘキサコプター
工程図

A8-X-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A8-X KV115適用するカーボンチューブの直径40mm
セット構成A8-X (モータ)+14S FOC 80A (電子式スピードコントローラー)+MF3119P (プロペラ)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:12#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1100±5mm
単軸定格引張力5~7kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)1150±2%g
定格引張力8.5g/W (7kg)保護レベルIPX6
最大引張力19kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ81*20mmKV115
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us (固定)最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)80A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF3119P長さ31インチ (784mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート


型番電圧
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
回転スピード
(RPM)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A8-X KV115
+
14S FOC 100A
+
MF3119
54V303.2122450.9152482.5612.90110
(環境温度:
30)
354.9931271.21178483.5111.55
407.2941501.57204184.8610.50
4510.2352861.96229484.929.53
5013.8165522.39253584.788.75
5518.0878952.86277384.728.05
6023.1093373.36300384.337.45
6528.78108053.87322383.716.93
7035.15123394.39343382.836.48
7542.14138714.92363281.936.07
8049.48153635.44381581.075.73
8556.83167365.89397279.605.44
9063.89179156.33410878.685.18
9570.83189886.7422577.284.95
10071.41190486.73423577.154.92
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)

分析図

A8-X-line-store-jp.jpg

同梱リスト

A8-X-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com