T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

ALPHA 120A 12S FOC Multi-Rotor Drone Plane ESC

$169.99

使用可能ポイント: 8000 ポイント 進呈ポイント: 169 ポイント

• 低ノイズ、反応が速い、低干渉、高効率、エネルギー回収、温度が低い
購入数量 :

$169.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品


工程図

ALPHA-120A-12S工程图通用.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
電子式スピードコントローラーの外観サイズ110*55*25mm(長さ*幅*高さ)信号ケープルPVCレキシプルプリント配線板-30芯-2-400MM(木ワイト空プラック/JR 3Pオス)
重量(クープルを含む)359.5gプログラミングケープルPVCレキシプルプリント配線板-30芯-3-400MM (木ワイト空プラック/JR 3Pオス)
モータケープルシリコンケープルーオレンジ-12AWG-75MM*3PCSIPレベルIP67
電源ケープルシリコンケープルーレッド/プラック-12AWG-130MM

対応電圧(12S)18-50.4VBEC無
继统電流100Aアクセルストローク範囲1100-1940μs
瞬間電流(10s)120Aアクセル更新周波数500Hz
待機電力消耗≤50mAアクセル反応スピード初回起動500ms,後150ms
同梱リスト

ALPHA 120A 12S包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com