T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

ALPHA 80A 12S Multi-Rotor Drone ESC

$129.99

使用可能ポイント: 6000 ポイント 進呈ポイント: 129 ポイント

• 低ノイズ、反応が速い、低干渉、高効率、エネルギー回収、温度が低い
• 互換性のため、この電子式スピードコントローラーを購入する場合、組み合わせて使用するモータの型番とKV値を備考に記入してください
購入数量 :

$129.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品


工程図

ALPHA-80A-12S工程图日语.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
電子式スピードコントローラーの外観サイズ88.5*36.6*19mm(長さ**)信号ケープルPVCレキシプルプリント配線板-30-2-450MM(木ワイト空プラック/JR 3Pオス)
重量(クープルを含む)110gプログラミングケープルPVCレキシプルプリント配線板-30-3-50MM (木ワイト空プラック/JR 3Pオス)
モータケープルシリコンケープルーオレンジ-14AWG-110MM*3PCSIPレベルIP67
電源ケープルシリコンケープルーレッド/プラック-12AWG-180MM

対応電圧(12S)18-52.2VBEC
继统電流80Aアクセルストローク範囲1100-1940μs
瞬間電流(10s)100Aアクセル更新周波数500Hz
待機電力消耗≤50mAアクセル反応スピード300ms
同梱リスト

ALPHA 80A 12S包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com