T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT2317 Long Shaft Outdoor 3D Trainer Glider Motor-KV1400/KV880/KV1250

$39.99

使用可能ポイント: 2000 ポイント 進呈ポイント: 39 ポイント

• 重量:150g,モータサイズ:105*65*50mm
KV :
  • KV1400
  • KV880
  • KV1250
購入数量 :

$39.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番長軸KV880モータ重量(ケーブルを含む)79g
モータサイズΦ28.8*52mm交互内部抵抗82mΩ
導線規格22#AWG 100mm極スロット12N14P
軸の径IN:4mm
OUT:4mm
運転規定電圧(Lipo)2-4S
無負荷電流(10V)0.9A最大電流(180s)25A
最大出力(180s)350W

製品テスト型番長軸KV1250モータ重量(ケーブルを含む)79g
モータサイズΦ28.4*44.5mm交互内部抵抗52mΩ
導線規格22#AWG 100mm極スロット12N14P
軸の径IN:4mm
OUT:4mm
運転規定電圧(Lipo)2-4S
無負荷電流(10V)1.3A最大電流(180s)40A
最大出力(180s)550W

製品テスト型番長軸KV1400モータ重量(ケーブルを含む)80g
モータサイズΦ28.4*44.5mm交互内部抵抗35mΩ
導線規格22#AWG 100mm極スロット12N14P
軸の径IN:4mm
OUT:4mm
運転規定電圧(Lipo)2-4S
無負荷電流(10V)1.7A最大電流(180s)45A
最大出力(180s)700W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧

(V)

電流

(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AT2317
長軸
KV880

APC

10*4.7

40%14.704.9172.0152650.0905838.0951
(環境温度)
45%14.685.7984.6955610.1026537.71
50%14.666.7999.3358640.1147297.34
55%14.637.84114.6261960.1278127.08
60%14.609.21134.3865250.1439106.77
65%14.5610.96159.3969200.16210226.41
70%14.5112.77185.1372700.17911306.11
75%14.4714.85214.7376080.19912435.79
80%14.4117.12246.5979740.21913565.50
90%14.2822.12315.7786040.25815714.97
100%14.2323.89339.8086860.27216524.86

APC

11*5.5

40%14.684.8270.6252970.0875928.3872
(環境温度)
45%14.665.6883.2556400.0986678.01
50%14.646.6096.5759500.1107437.69
55%14.627.61111.1562170.1228287.45
60%14.598.94130.3465850.1379287.12
65%14.5510.68155.2369760.15610496.76
70%14.5112.43180.1573170.17311616.45
75%14.4614.39207.8076680.19212826.17
80%14.4016.69240.1580210.21314025.84
90%14.2721.86311.8186470.25416275.22
100%14.2323.36332.1487500.26416705.03

APC

12*6

40%11.213.7441.8438820.07043510.4057
(環境温度)
45%11.194.3548.5740980.07748810.05
50%11.195.1257.1943500.0875519.64
55%11.155.9265.8645950.0966159.33
60%11.197.1679.9949290.1117108.88
65%11.118.5694.9452500.1268078.50
70%11.0510.03110.8455390.1408988.10
75%11.0711.85131.0658600.15810187.77
80%10.9813.78151.1060980.17511157.38
90%10.8617.90194.2066310.20713276.83
100%10.8219.41209.7967200.21813966.66

APC

13*8

40%11.074.1946.2232890.08546310.0179
(環境温度)
45%11.155.1056.6935330.0975379.47
50%11.126.2569.3438130.1136238.98
55%11.087.6885.0041120.1317258.53
60%10.718.9595.5942950.1437948.31
65%10.7010.94116.8245880.1659167.84
70%10.9213.49147.1049390.19010617.21
75%10.8715.70170.5751690.21011726.87
80%10.8818.28198.7254060.23212976.53
90%10.7623.33250.6657780.26814885.93
100%10.6924.84265.3458090.27715405.81
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT2317
長軸
KV1250

APC

8*6

40%15.128.13122.9284450.0946245.0878
(環境温度)
45%15.099.48143.0388890.1066984.88
50%15.0510.83162.8193040.1167654.70
55%15.0312.07181.1896120.1268204.52
60%14.9913.47201.6999830.1368824.37
65%14.9615.02224.60103050.1489434.20
70%14.9316.40244.54106630.16210144.15
75%14.8519.05283.40111520.17911053.90
80%14.7822.03325.32116090.19812073.71
90%14.5628.80419.00125300.23714063.36
100%14.4930.61443.19127130.24614513.27

APC

9*6

40%15.099.06136.6375810.1147495.4893
(環境温度)
45%15.0610.66160.1980130.1288405.24
50%15.0212.37185.5984180.1429375.05
55%14.9714.16212.0187740.15610504.95
60%14.9316.10240.2591300.17111314.71
65%14.8817.91266.4794740.18512174.57
70%14.8220.45302.9898800.20313414.42
75%14.7223.84350.85102870.22714574.15
80%14.6127.14396.58106190.24915623.94
90%14.3234.69496.77113690.28816963.41
100%14.2336.73522.62115000.29517333.32

APC

9*6

40%11.356.3772.2461790.0744866.7357
(環境温度)
45%11.337.4283.9865470.0835486.53
50%11.318.5396.3368760.0926066.29
55%11.289.60108.1071750.1006606.11
60%11.2610.63119.5174310.1087115.95
65%11.2311.85132.8677270.1177705.80
70%11.1913.36149.4079770.1298365.60
75%11.1515.22169.6084170.1419135.39
80%11.0917.71196.2088200.15710035.11
90%10.9522.99251.4895180.18811564.60
100%10.8924.65268.3697350.19611924.44

APC

10*4.7

40%11.347.0579.8353280.0925837.3079
(環境温度)
45%11.318.2593.3056420.1036516.98
50%11.289.68109.1259230.1157326.70
55%11.2411.22125.9162460.1288226.53
60%11.2013.13146.8565690.1449146.23
65%11.1415.55173.0969460.16210245.92
70%11.0917.77196.8372660.17911185.68
75%11.0220.41224.7975510.19612205.43
80%10.9423.41255.6678940.21513275.19
90%10.7329.63317.6084410.24814944.70
100%10.6531.44334.7985290.25515234.55
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT2317
長軸
KV1400

APC

8*6

40%15.1310.98166.0291280.1157014.2278
(環境温度)
45%15.1012.79193.1896270.1297744.01
50%15.0814.75222.40101150.1428523.83
55%15.0516.75252.09105530.1569233.66
60%15.0318.68280.70109040.1709943.54
65%14.9921.36320.23113770.18510853.39
70%14.9723.11345.91117940.19711793.41
75%14.9127.02403.03122940.22213093.25
80%14.8532.01475.25129540.25014373.02
90%14.7341.16606.27136780.29916522.73
100%14.6844.70656.29139370.31117032.59

APC

8*6

40%11.308.2793.3776520.0785115.4693
(環境温度)
45%11.279.48106.6781000.0865765.40
50%11.2410.79121.2684380.0956355.24
55%11.2112.02134.6887950.1036865.09
60%11.1913.27148.3490610.1117374.97
65%11.1614.45161.1093660.1187804.84
70%11.1315.70174.5695900.1268214.70
75%11.0817.66195.59100370.1388894.55
80%11.0220.28223.57104340.1539664.32
90%10.8326.37285.43112950.18411223.93
100%10.7628.34304.65115050.19311723.85

APC

9*6

40%11.289.15103.1169350.0936125.9357
(環境温度)
45%11.2510.66119.8173130.1046815.69
50%11.2112.29137.5476410.1157555.49
55%11.1713.79153.8679720.1268215.34
60%11.1315.41171.3582850.1378805.14
65%11.0917.15190.1485880.1479414.95
70%11.0419.19211.9389220.16010164.80
75%10.9721.91240.0693140.17611004.58
80%10.8724.97271.4097110.19311924.39
90%10.6231.95339.12103900.22613694.04
100%10.5334.22359.97105170.23614223.95
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com