T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT2321 长轴

¥309.00

可用积分: 309 积分 赠送积分: 309 积分

• 包装重量:165g,外盒尺寸:105*65*50mm
KV :
  • KV1250
  • KV950
购买数量 :

¥309.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号长轴KV950重量(含线)93g
电机尺寸Φ28.8*56mm相间内阻65mΩ
引线规格22#AWG 100mm槽极12N14P
轴径IN:4mm
OUT:4mm
工作额定电压(Lipo)2-4S
空载电流(10V)1.2A最大电流(180s)30A
最大持续功率85W推荐搭配/
测试型号长轴KV1250重量(含线)94g
电机尺寸Φ28.8*56mm相间内阻38mΩ
引线规格22#AWG 100mm槽极12N14P
轴径IN:4mm
OUT:4mm
工作额定电压(Lipo)2-4S
空载电流(10V)1.8A最大电流(180s)45A
最大持续功率147W推荐搭配/
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT2321
长轴
KV950
APC
10*4.7
40%15.196.4097.0657620.1086967.1773

(环境温度:

/)

45%15.167.57114.6161080.1237896.89
50%15.138.81133.1764280.1388746.56
55%15.1010.06151.8167230.1529576.31
60%15.0611.52173.6270440.16810496.04
65%15.0213.40201.2373810.18711575.75
70%14.9715.49231.5377590.20812715.49
75%14.9117.80265.1981010.23013935.25
80%14.8420.77308.0584810.25515224.94
90%14.6626.58389.5891430.29917524.50
100%14.5828.86420.6193780.31218004.28
APC
11*5.5
40%15.196.3295.8258470.1067337.6578

(环境温度:

/)

45%15.167.48113.3561970.1208327.34
50%15.148.68131.1265010.1349187.00
55%15.119.90149.3668320.14810016.70
60%15.0711.23169.1171310.16210936.46
65%15.0313.00195.8074750.18112116.19
70%14.9815.06225.3577940.20113275.89
75%14.9217.55261.6480900.22614915.70
80%14.8520.35302.0285400.25016165.35
90%14.6726.35386.5191810.29718604.81
100%14.5828.86420.7193790.31119124.54
APC
11*5.5
40%11.354.3449.1647390.0664529.1943

(环境温度:

/)

45%11.335.0957.5750260.0755128.89
50%11.315.8766.2652910.0835688.58
55%11.296.6374.6755250.0916238.34
60%11.287.3783.1057140.1006778.15
65%11.268.1691.8159300.1077337.98
70%11.239.31104.4462380.1198107.76
75%11.1910.75120.1865560.1329017.50
80%11.1512.50139.2168690.14810067.23
90%11.0516.72184.5874660.18312266.64
100%11.0018.72205.8177160.19713046.34
APC
12*6
40%11.414.7654.1942160.0805029.2760

(环境温度:

/)

45%11.395.6464.0744920.0915698.88
50%11.376.5574.4047570.1016388.57
55%11.357.5485.4950070.1137168.38
60%11.328.5896.8952450.1247918.16
65%11.2910.04113.1455410.1398937.90
70%11.2412.02135.0458730.15810037.43
75%11.2013.87155.0861760.17611237.24
80%11.1516.00178.1664720.19412336.92
90%11.0220.97230.9670210.23314526.28
100%10.9623.04252.4172160.24614925.91
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT2321
长轴
KV1250
APC
9*6
40%15.1411.07167.6482990.1347944.7492
(环境温度:/)
45%15.1113.07197.4687300.1549054.58
50%15.0815.44232.7892430.17110174.37
55%15.0517.37261.4695990.18611004.21
60%15.0319.45292.2299270.20311964.09
65%15.0021.44321.60103060.21812783.97
70%14.9624.07360.24106980.24013983.88
75%14.9029.30436.49113800.27616033.67
80%14.8631.72471.44116670.29016873.58
90%14.7441.00604.43125640.34119583.24
100%14.6944.96660.44127860.36220673.13
APC
10*4.7
40%11.129.22102.4957660.1086986.8173

(环境温度:

/)

45%11.0710.86120.0760880.1237936.61
50%11.0212.61138.7763950.1378746.29
55%10.9714.34157.0866790.1519596.10
60%10.9116.26177.1869690.16510555.95
65%10.8418.77203.2573200.18311585.70
70%10.7621.36229.5676490.20012645.51
75%10.6624.15257.3879730.21913725.33
80%10.5427.55290.2882060.23815035.18
90%10.2334.66354.5188380.27317264.87
100%10.0937.07373.8688860.28417944.80
APC
11*5.5
40%10.958.8897.2357990.1036977.1775

(环境温度:

/)

45%10.9010.45113.7361300.1167896.94
50%10.8512.11131.2564430.1308736.65
55%10.8013.72147.9867240.1429596.48
60%10.7515.41165.6169990.15510406.28
65%10.6917.67188.7173320.17211456.07
70%10.6220.19213.9476550.18912575.87
75%10.5423.01242.2979590.20713835.71
80%10.4326.42275.4282640.22915125.49
90%10.1334.12345.2587230.26917615.10
100%10.0136.38364.0288540.28018525.09
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com