T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AX435-A

129.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 129 ポイント

KV :
  • KV220
  • KV250
購入数量 :

129.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

ax

AXシリーズ ブラシレスモーター

固定翼巡行飛行体(ロイヤリングUAV)専用に開発されたパワートレインシステム

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

高い設置汎用性

推進式(テールプッシャー)配置に対応。機体設計(モーター内蔵/外付け)に応じた異なる構造を採用:内蔵型はリアシャフト出力、外付け型はフロントシャフト出力設計。

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

効率的な冷却性能

推進式(テールプッシャー)配置での使用に最適化。エンドカバーは回転方向に合わせた傾斜付き遠心ファン形状を設計し、冷却効率を5%向上。

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

簡単・迅速なプロペラ取付

シャンクチャック式プロペラホルダーを採用し、折り畳みプロペラの素早い取り付けを実現。

AX435-A構成

推奨離陸重量

10-12kg

最大張力

9.7kg

モータ重量

480g

推奨バッテリー

12S(Lipo)

推奨構成

AX435-Aモーター+AT115A ESC+AUFZ16*13/AUFZ17*14/AUFZ17*11パドル

工程図

AX-435A-draw.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番AX435-Aエナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ49.5*77.5mmワイヤー仕様*長さエナメル線を引き出す150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数12N14Pコイル耐電圧500V/5s
モータ軸の径IN:8mm OUT:8mm回転子ダイナミックバランス標準≤30mg
ベアリング型番輸入MR148/688ZZベアリング梱包サイズ197*104*75mm
技術仕様
製品テスト型番220無負荷電流(15V)1.4A
最大出力1550W最大電流75A
運転規定電圧(Lipo)12S交互内部抵抗46mΩ
最大引張力7.5kgモータ重量
(ケーブルを含む)
480g
製品テスト型番250無負荷電流(15V)1.6A
最大出力2000W最大電流82A
運転規定電圧(Lipo)12S交互内部抵抗37mΩ
最大引張力9.7kgモータ重量
(ケーブルを含む)
480g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセ
ル点
電圧(V)電流(A)入力パ
ワー
(W)
回転ス
ピード
(RPM)
トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)
モータ
温度
AX435-A
KV220
AUFZ 16*1340%44.716.3928636160.6111434.0077.4
(環境温度:
25)
45%44.668.4237639920.7414033.73
50%44.6111.3550644120.9117343.42
55%44.5215.3668448481.1021113.09
60%44.4419.7587852561.3124982.85
65%44.3623.85105855971.4928422.69
70%44.2429.75131659791.7032562.47
75%44.1335.98158863261.8936612.31
80%44.0042.18185666332.1140512.18
90%43.7058.10253972392.5548361.90
100%43.3874.42322877082.9154881.70
AUFZ 17*1440%44.774.9522137220.4614376.4985.3
(環境温度:25)
45%44.746.5529341210.5617776.07
50%44.698.9540045780.7022265.57
55%44.6311.9353250210.8527045.08
60%44.5715.0567154410.9931924.76
65%44.5018.4582158161.1136644.46
70%44.4122.86101562121.2742134.15
75%44.3227.93123866061.4847903.87
80%44.2133.51148169771.6753573.62
90%43.9645.84201576312.0464773.21
100%43.6860.38263781952.4474732.83
AX435-A
KV250
AUFZ 17*1140%44.746.3128240970.5319636.9589.2
(環境温度:
25)
45%44.708.4037645390.6524266.46
50%44.6411.3150550200.8029935.93
55%44.5615.6069555260.9836575.26
60%44.4819.6687559761.1442854.90
65%44.4024.00106663761.2849034.60
70%44.2929.64131367981.5256124.27
75%44.1536.87162872561.7764313.95
80%44.0343.15190076131.9470983.74
90%43.7259.33259483072.3584973.28
100%43.2881.57353189272.7896982.75
モータ温度が100%アクセル時にモータを1分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト
ax435-a-pack-jp.png
本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com