T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AX530-B

$199.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 199 ポイント

購入数量 :

$199.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

ax

AXシリーズ ブラシレスモーター

固定翼巡行飛行体(ロイヤリングUAV)専用に開発されたパワートレインシステム

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

高い設置汎用性

推進式(テールプッシャー)配置に対応。機体設計(モーター内蔵/外付け)に応じた異なる構造を採用:内蔵型はリアシャフト出力、外付け型はフロントシャフト出力設計。

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

効率的な冷却性能

推進式(テールプッシャー)配置での使用に最適化。エンドカバーは回転方向に合わせた傾斜付き遠心ファン形状を設計し、冷却効率を5%向上。

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

簡単・迅速なプロペラ取付

シャンクチャック式プロペラホルダーを採用し、折り畳みプロペラの素早い取り付けを実現。

AX530-B構成

推奨離陸重量

17-19kg

最大張力

12.7kg

モータ重量

700g

推奨バッテリー

12S(Lipo)

推奨構成

AX530-Bモーター+AT195A ESC+AUFZ20*13/AUZ20*13パドル

工程図

AX-530B-draw.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番AX530-Bエナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ63.6*83.5mmワイヤー仕様*長さエナメル線を引き出す150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数12N14Pコイル耐電圧500V/5s
モータ軸の径IN:10mm OUT:8mm回転子ダイナミックバランス標準≤30mg
ベアリング型番輸入6800/6900ZZベアリング梱包サイズ197*104*75mm
技術仕様
製品テスト型番260無負荷電流(15V)3.2A
最大出力2600W最大電流120A
運転規定電圧(Lipo)12S交互内部抵抗20mΩ
最大引張力12.7kgモータ重量
(ケーブルを含む)
700g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセ
ル点
電圧(V)電流(A)入力パ
ワー
(W)
回転ス
ピード
(RPM)
トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)
モータ
温度
AX530-B
KV260
AUFZ 20*1340%44.679.5242536230.9128426.68110.7
(環境温度:
25)
45%44.6012.4755639821.1034606.22
50%44.5316.4773343921.3342345.77
55%44.4222.3499248621.6452175.26
60%44.3028.38125752721.9361694.91
65%44.1834.66153156232.2170394.60
70%44.0441.90184559712.4979764.32
75%43.8850.32220863202.8189564.06
80%43.6959.90261766663.1499953.82
90%43.2085.56369672483.98110883.00
100%42.62117.79502078564.81127172.53
AUZ 20*1340%44.629.5542636010.9330767.22111.2
(環境温度:
25)
45%44.5612.6156239601.1137546.68
50%44.4816.8374843591.3546026.15
55%44.3622.72100848321.6756875.64
60%44.2428.95128152391.9867445.27
65%44.1235.33155955852.2676984.94
70%43.9843.03189259442.5787644.63
75%43.8151.59226062782.8798144.34
80%43.6261.29267466173.21109484.09
90%43.1884.14363372443.89132043.63
100%42.55119.15506978154.88137552.71
モータ温度が100%アクセル時にモータを1分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト
ax530-b-pack-jp.png
本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com