T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

G26*8.5インチ分離式カーボンプロペラ -4枚/セット

$235.90

使用可能ポイント: 11000 ポイント 進呈ポイント: 235 ポイント

• 完璧な品質
• 高効率
• 様々なニーズを満たす
スペック :
購入数量 :

$235.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

G26-27-28-29一体-分体-30-32-34.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
型番26*8.5 イン于(660.4*215.9mm)属性カテゴリ分離式カーボンプロペラ
一枚の参考重量41g材質の工法カ-ボン+樹脂
限界張力19kg使用環境温度-40℃~65℃
表面ベスト回転スピ-ドセクション2000~4400回転/分間保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%
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
(3)プロペラの構造強度は十分なテストを経ており、推奨する最大張力の範囲内で合理的に使用し、限度張力を超える場合、プロペラを壊す恐れがある;素手でプロペラを曲けるなどの方法を通じてプロペラの強度をテストしないでください。この方法は実際飛行時の力受けと大きな差があり、同時にプロペラを壊す恐れもある。    

(4)使用する前、カバ-のネジが正しく取り付けられていること、およひプロペラが正しく取り付けられていることをご確認ください。    

(5)航空機離陸前、ネジが正しく取り付けられていること、プロペラに損傷がない事を確認し、ひひが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに交換してください。    

(6)腐食性ガスや有害な環境、および0~40℃以下の温度範囲と80%以上の湿度範囲を選けてプロペラを保管してください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。    

(7)プロペラをモ-タ-に取り付ける場合、取り付けネジに中強度以上の嫌気性ネジ接着剤を必ず塗布してください。    

(8)現地の法律法規を遵守して本製品を使用してください。