T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

M4

$411.90

使用可能ポイント: 412 ポイント 進呈ポイント: 411 ポイント

購入数量 :

$411.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

M4 一体型推進システム

M4 超軽量・長航続型一体型推進システム

モーター1基あたりの定格推力が4.0~5.0kgのマルチローター型UAV向け推進ソリューション。

仕様

チューブ径

D35

推奨プロペラ

HEP-L 32*11

推奨バッテリー

12S

モーター1基あたりの定格推力

4.0~5.0kg

推奨離陸重量(4軸構成)

16.0~20.0 kg

推奨離陸重量(6軸構成)

24.0~30.0 kg

安全で信頼性が高い

シミュレーションおよび試験による検証を行い、あらゆる次元における動的安定性を確保しています。

超軽量、長航続時間

最適化された構造により厚みを薄くし、強度を維持しつつ総重量を軽減することで、飛行時間を延長します。

軽量化構成
軽量化構成
最適化されたパワートレインのマッチング
最適化されたパワートレインのマッチング

LEDインジケーターランプ

モーターの状態を表示するLEDランプを搭載しており、飛行姿勢の把握に役立ちます。

主な用途

検査用ドローン | 軽量ペイロードプラットフォーム | 航空写真用ドローン

  • 検査用ドローン

  • 軽量ペイロードプラットフォーム

  • 航空写真用ドローン

カスタマイズオプション

  1. 01

    外観のカスタマイズ

    仕上げやブランディングのカスタマイズ

  2. 02

    パラメータのカスタマイズ

    KV値、取り付け穴の位置、ワイヤーの長さ、カーボンチューブの長さ

  3. 03

    構造のカスタマイズ

    カスタムモーターマウント、LEDインジケーターライトカバー、その他の構造上のソリューション

  4. 04

    オーダーメイドソリューション

    さらにきめ細かなソリューション

*データはT-MOTORラボにおいて、周囲温度25℃、全負荷で3分間運転した試験結果に基づきます。

*LEDライトは消灯可能で、カスタマイズにも対応します。

工程図

M4_drawing-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名M4適用するカーボンチューブの直径35mm
セット構成8112 (KV100)+FLAME 60A 12S
(電子式スピードコントローラー)
ワイヤー材質、ワイヤー
番号、色
电源ケーブル:
14AWG レッド&ブラック
电源ケーブル:
26AWG ブラックブランク
推奨バッテリー12Sケーブル長さ435±5mm
単軸定格引張力4.0~5.0kg完成機重量(ケーブ
ル、プロペラ込み)
643/±2%g(プロペラなし)
定格引張力11.17g/W (4kg)保護レベルIPX4
最大引張力12kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ81*12mmKV100
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ル
ストローク範囲
1100~1940μs (固定)最大電圧50.4V
通信方式/最大電流
(短時間持続)
60A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWMBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルHEP-L 32*11長さ32インチ
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
回転スピード
(RPM)
張力
(gf)
出力
(W)
総合力効果
(gf/W)
トルク
(N·m)
电机温度
(℃)
8112 (KV100)
+
FLAME 60A 12S (
電子式スピードコントローラー型番)
+
GL32*11 (
プロペラ)
4440%5.411667.003000.00239.8612.511.12/
(
環境温度:25)
42%5.9917253230.0026512.171.20
44%6.6517893488.0029511.841.29
46%7.3618543745.0032611.481.38
48%8.0619123995.0035811.171.48
50%8.9219744295.0039610.861.58
52%9.6820334552.0043010.601.67
54%11.0521244983.0049010.161.83
56%11.8621725215.005269.911.91
58%12.7822275490.005679.682.01
60%13.8222775784.006139.432.12
62%14.7723356069.006569.262.21
64%15.8523876378.007039.072.33
66%16.8924366664.007508.892.43
68%18.0924906975.008038.692.54
70%19.2525417267.008548.512.65
72%20.5225897580.009108.332.76
74%21.7826387902.009678.172.87
76%23.0826888213.0010248.022.98
78%24.3927348537.0010827.893.09
80%25.8227828849.0011467.723.21
82%27.3128329157.0012127.553.32
84%28.4828679410.0012657.443.41
86%29.9329149750.0013297.343.52
88%31.56296110070.0014027.193.64
90%33.17300510386.0014727.063.76
92%34.79304910718.0015456.943.88
94%36.46309411013.0016196.803.99
96%38.17313511334.0016946.694.10
98%42.39323112097.0018826.434.39
100%43.86326412414.0019476.384.49
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

M4_chart-jp.png

同梱リスト

M4_packaging-jp.png

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com