T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MF2412VP

$89.90

使用可能ポイント: 90 ポイント 進呈ポイント: 89 ポイント

スペック :
購入数量 :

$89.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

MF VP SERIES PROPELLER

ピッチ手動調整シリーズ

無駄を減らしに終始一貫

高速および高海抜飛行の非効率性の解決に専念し、機種開発や複数シーンの迅速 な切り替えを行うプロユーザーに適しています

ピッチ手動調整シリーズ

柔軟で使いやすいドローン動力システムは、多くの稼働状況 での飛行効率を向上させ、

高速飛行、高海抜飛行、機体全体の重量調整、パドルのカスタマイズ性能 の微調整など典型的な応用シーンに対応できます。

従来のプロペラの限界:固定ピッチ、固定空力特性、動力と飛行条件 のマッチング等。

市販されている可変ピッチプロペラの不足は、調整精度が低く、 操作過程が複雑で、且つ大型補助ツーリングが必要、現場で迅速に調整 することができません。

T-MOTOR(NEW)ピッチ手動調整プロペラシリーズは、複雑で変化 の多い稼働状況と多様な動力需要に対応し、

柔軟なソリューションを提供しています。 位置決めブロックを交換するだけで、ブレードピッチを迅速に 手動で調整することができます。

迅速な分解と組み立て精確
で信頼性が高い

パーツ交換が簡単で、専門的なトレーニングなしに、学ぶとすぐにでき る交換操作手順、および可変距離の位置合わせ精度は手動操作 によって低下しません

パラメータ設定参照データ付け

大量の実験統計によって得られた計算表により、使用シーンと簡単な パラメータに応じて必要な可変距離角度を迅速に照会することができます。

(7.5°、10°およびその他の位置決めブロックは別途カスタマイズされます)

パフォーマンス比較

異なる流入速度における3つの位置決めブロック(ピッチ)の力効果曲線

(MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VPの例,飛行傾斜角30°、S0、S5、S10、S15 はそれぞれ速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/sを表します。 D0、D2.5、D5はそれぞれ0°位置決めブロック、2.5°位置決めブロック、5°位置決めブロックを表します)

結論:位置決めブロックの角度(ピッチ)が増加するにつれ、プロペラはより 高い流入速度で力効率が高くなる

適応性

手動可変ピッチシリーズのプロペラは、マルチローター航空機に適用 するだけでなく、垂直離着陸航空機のニーズに効果的に適応することができ、 さまざまな飛行任務の要求を満たすためのより高い柔軟性と性能 を提供することができます。

マルチロータードローン

垂直離着陸

プロトタイププロペラを自由
にカスタム

通常のカスタマイズ

個別受注生産可能、最低注文数を制限しない、カスタマイズできる精度は0.01°まで

補助カスタマイズ

エンジニアが角度を調整にサポートし、大量生産できます。

工程図

MF2412VP工程图英文.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番MF2412VP属性カテゴリ折り置みプロペラ
一枚の参考重量115.8g梱包重量337.2g
直径24.4インチ(619.76mm)梱包サイズ305*127*48mm
スクリューピッチ8.7インチ(220.98mm)材質の工法ポリマー+カーボン
通常張力2.8~6kg推奨する最大張力13kg
使用環境温度-40℃~65℃保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%
おすすめの組み合わせ
推奨電子式スピード
コントローラー
FLAME 180A 12S V2.0推奨モータMN705 KV140/MN701 KV135
位置決めプロック選択参照テ-プル
飛行速度0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
位置決めプロック0°2.5°5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
*上記は0~2000m以内の飛行状況のみです
飛行高度0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
位置決めプロック0°2.5°5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
*上記は15m/s以下の飛行状沉のみです
ピッチ (インチ)8.41113.616.317.9
位置決めプロック0°2.5°5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセル点電圧
(V)
張力
(gf)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転スピード入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (0°)
10%48480.010.1337408.0065
(モーター稼働3 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%481930.060.34733511.92
20%484080.130.6910771512.24
25%487080.221.2114093212.15
30%4810730.341.9117176111.68
35%4815550.473.09204810110.50
40%4820700.634.30233415410.06
45%4825970.775.6326142119.63
50%4833641.008.3629713118.42
55%4841661.2111.1532974187.82
60%4849331.4414.2935865417.24
65%4857041.6517.3238506656.93
70%4766221.9221.6641478346.44
75%4777822.2327.69449310495.94
80%4786132.4632.23478312325.67
85%4794962.6937.31496013975.41
90%47102862.9242.31516715805.18
95%47109413.1146.51533317375.03
100%47109483.1046.76533417325.00
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (+2.5°)
10%48470.000.1437306.8982
(モーター稼働3 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%482250.060.37728512.56
20%484910.150.7910761712.94
25%488520.261.4514043812.24
30%4812490.402.2516977111.59
35%4818030.573.52200712010.69
40%4823950.755.0722811799.85
45%4830660.956.8825502549.30
50%4839531.2310.0528943738.24
55%4848811.5313.9232175157.35
60%4857611.8117.6234846606.87
65%4766012.0621.4637278046.48
70%4776402.4026.92400710076.00
75%4789002.7734.18431912535.52
80%4797343.0539.72451614425.22
85%47106003.3145.56479116614.97
90%47114383.5851.91493218494.72
95%47121303.7857.46508020114.54
100%47121403.8057.57507220184.54
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (+5°)
10%48530.020.1237319.4372
(モーター稼働1 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%482450.090.38724713.42
20%485240.190.8310592113.21
25%489050.331.5513774812.15
30%4813600.492.5116678611.29
35%4819470.704.00196614410.15
40%4825650.915.7622342139.31
45%4832481.157.8324933008.68
50%4842341.4911.7828284417.53
55%4851911.8315.9031235986.86
60%4761362.1520.5333877636.29
65%4770232.4625.0336159315.92
70%4781202.8531.69387711575.43
75%4791563.2238.54411213875.06
80%47102083.5946.60432916274.68
85%47111483.9354.78451518584.37
90%46120324.2563.35470620954.10
95%46127254.5071.38480122633.87
100%46126764.4971.13478822513.87
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (+7.5°)
10%48640.030.1637118.1282
(モーター稼働1 minの温度)
(環境温度:25℃)
(この角度は静的なテストを推奨しません)
15%482730.120.45716912.61
20%486020.240.9710472612.93
25%4810390.411.8313535811.85
30%4815460.622.97163610610.86
35%4821680.844.6819211699.68
40%4828301.106.7321772518.79
45%4835241.379.0924283488.11
50%4845531.7613.5327505077.06
55%4855752.1618.8030386876.24
60%4765132.5323.6532758685.81
65%4774672.9029.37349810625.38
70%4785123.3237.00373212984.89
75%4795323.7244.88393915344.54
80%47103954.0652.19410217444.28
85%46112644.4165.19426719713.74
90%46115944.5482.51432920583.07
95%45117284.6192.94435321022.78
100%45115544.5491.07432620572.79
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (+10°)
10%48630.030.1436519.10104
(モーター稼働1 minの温度)
(環境温度:25℃)
(この角度は静的なテストを推奨しません)
15%482640.140.467051011.92
20%486070.311.0910303311.63
25%4810780.482.0013386711.23
30%4816030.693.25160711610.28
35%4822360.965.1718891909.04
40%4829051.247.3321402788.29
45%4836261.5510.0523833877.56
50%4846781.9814.9626955596.57
55%4756932.4120.5929767515.82
60%4766222.8226.1532059475.35
65%4775533.2232.36341611524.95
70%4785623.6941.32363514054.42
75%4795254.1351.50382816553.97
80%46102434.4659.70396618523.70
85%46107944.7273.01407320133.21
90%46108024.7390.81407420182.61
95%45109884.8498.19411520862.47
100%45107494.7497.09407720242.44
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (-2.5°)
10%48320.010.1537504.5053
(モーター稼働1 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%481360.050.3374148.50
20%483170.100.671063119.86
25%485650.161.0714282411.05
30%488780.261.6417514811.18
35%4812620.372.5020918110.52
40%4816930.483.50239212010.10
45%4821570.604.6826811689.62
50%4828150.766.8030572438.66
55%4834500.928.9534033288.07
60%4840581.0811.0737014197.68
65%4846801.2413.5139805177.27
70%4855851.4617.8244036736.59
75%4763651.6521.2047068136.33
80%4769931.8024.2549679366.09
85%4776821.9527.88524710715.83
90%4781582.0831.01549511975.57
95%4785712.1533.35567212775.45
100%4785812.1633.29567112835.47
注:モーター温度はアクセルが80%のときのモーターハウジング温度を指す。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
分析図

同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項

(1)使用する前、カバーのネジが正しく取り付けられていること、およびポリマープロペラが正しく取り付けられていることをご確認ください。

(2)航空機離陸前、ポリマープロペラに損傷がない事を確認し、ひびが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに交換してください。

(3)使用過程中、ポリマープロペラが落下または同等のショックを受けた後、プロペラが変形または折れる恐れがあるため、速やかに新しいプロペラに交換してください。

(4)プロペラが壊れる恐れがあるため、無理矢理引っ張りしないでください。本製品の分解は厳禁。勝手に分解した場合、安全性およびその他の性能は保証されません。

(5)怪我する恐れがあるため、ポリマープロペラ回転中は絶対に触らないでください。取り付けや使用過程中は慎重に 取り扱ってください。

(6)腐食性ガスや有害な環境、および10~50℃以下の温度範囲と85%以上の湿度範囲を避けてポリマープロペラを保管してください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。