T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MF2614VP

99.90

使用可能ポイント: 100 ポイント 進呈ポイント: 99 ポイント

スペック :
購入数量 :

99.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

MF VP SERIES PROPELLER

ピッチ手動調整シリーズ

無駄を減らしに終始一貫

高速および高海抜飛行の非効率性の解決に専念し、機種開発や複数シーンの迅速 な切り替えを行うプロユーザーに適しています

ピッチ手動調整シリーズ

柔軟で使いやすいドローン動力システムは、多くの稼働状況 での飛行効率を向上させ、

高速飛行、高海抜飛行、機体全体の重量調整、パドルのカスタマイズ性能 の微調整など典型的な応用シーンに対応できます。

従来のプロペラの限界:固定ピッチ、固定空力特性、動力と飛行条件 のマッチング等。

市販されている可変ピッチプロペラの不足は、調整精度が低く、 操作過程が複雑で、且つ大型補助ツーリングが必要、現場で迅速に調整 することができません。

T-MOTOR(NEW)ピッチ手動調整プロペラシリーズは、複雑で変化 の多い稼働状況と多様な動力需要に対応し、

柔軟なソリューションを提供しています。 位置決めブロックを交換するだけで、ブレードピッチを迅速に 手動で調整することができます。

迅速な分解と組み立て精確
で信頼性が高い

パーツ交換が簡単で、専門的なトレーニングなしに、学ぶとすぐにでき る交換操作手順、および可変距離の位置合わせ精度は手動操作 によって低下しません

パラメータ設定参照データ付け

大量の実験統計によって得られた計算表により、使用シーンと簡単な パラメータに応じて必要な可変距離角度を迅速に照会することができます。

(7.5°、10°およびその他の位置決めブロックは別途カスタマイズされます)

パフォーマンス比較

異なる流入速度における3つの位置決めブロック(ピッチ)の力効果曲線

(MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VPの例,飛行傾斜角30°、S0、S5、S10、S15 はそれぞれ速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/sを表します。 D0、D2.5、D5はそれぞれ0°位置決めブロック、2.5°位置決めブロック、5°位置決めブロックを表します)

結論:位置決めブロックの角度(ピッチ)が増加するにつれ、プロペラはより 高い流入速度で力効率が高くなる

適応性

手動可変ピッチシリーズのプロペラは、マルチローター航空機に適用 するだけでなく、垂直離着陸航空機のニーズに効果的に適応することができ、 さまざまな飛行任務の要求を満たすためのより高い柔軟性と性能 を提供することができます。

マルチロータードローン

垂直離着陸

プロトタイププロペラを自由
にカスタム

通常のカスタマイズ

個別受注生産可能、最低注文数を制限しない、カスタマイズできる精度は0.01°まで

補助カスタマイズ

エンジニアが角度を調整にサポートし、大量生産できます。

工程図

MF2614VP工程图英文.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番MF2614VP属性カテゴリ折り置みプロペラ
一枚の参考重量142.6g梱包重量457.6g
直径26.4インチ(670.56mm)梱包サイズ334*134*61mm
スクリューピッチ9.4インチ(238.76mm)材質の工法ポリマー+カーボン
通常張力3~8kg推奨する最大張力18.5kg
使用環境温度-40℃~65℃保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%
おすすめの組み合わせ
推奨電子式スピード
コントローラー
FLAME 180A 12S V2.0推奨モータMN805S KV170/KV150
位置決めプロック選択参照テ-プル
飛行速度0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
位置決めプロック2.5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
*上記は0~2000m以内の飛行状況のみです
飛行高度0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
位置決めプロック2.5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
*上記は15m/s以下の飛行状沉のみです
ピッチ (インチ)9.111.914.717.620.6
位置決めプロック2.5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセル点電圧
(V)
張力
(gf)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転スピード入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (0°)
10%482470.090.44708711.69104
(モーター稼働3 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%485960.201.0210802312.20
20%4810700.341.8914335111.81
25%4816150.513.0517509311.05
30%4822800.724.68207015610.16
35%4830160.936.6123702319.53
40%4838031.179.0126603268.83
45%4846741.4411.9329504458.21
50%4858791.8416.8133176397.35
55%4770892.1622.4136468256.67
60%4783262.5027.96393710316.30
65%4793082.7932.91418312226.00
70%47110023.3043.62457315805.38
75%47122033.6551.00482918465.13
80%46133393.9758.58505421014.91
85%46143894.2866.10526523604.71
90%46154024.5774.12547126184.52
95%46164894.8783.41568629004.32
100%45173765.1291.69587531504.17
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (+2.5°)
10%483000.110.49704812.70157
(モーター稼働2.5 minの温度)
(環境温度:25℃)
(発火する恐れがある)
15%486910.251.1210662812.85
20%4812280.442.1214096512.07
25%4818380.643.41171411511.25
30%4825920.895.40202118810.02
35%4834031.167.7723072809.16
40%4842901.4610.6925873958.40
45%4852481.7814.2228585337.75
50%4766732.2720.6732107636.80
55%4781372.7527.91353310176.17
60%4794333.1935.02380012695.72
65%47105933.5741.12400614985.49
70%47124664.2355.00434419244.87
75%46136704.6464.75454722094.56
80%46148455.0374.71472824904.32
85%46159555.4285.57489827804.08
90%45170025.7898.56505430593.81
95%45179076.08116.15518232993.44
100%44183716.24134.44524134253.09
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (+5°)
10%483340.130.52692913.42102
(モーター稼働1 minの温度)
(環境温度:25℃)
(発火する恐れがある)
15%487780.301.2710483312.71
20%4813950.542.4513777811.85
25%4820930.814.11167314210.63
30%4829221.116.3719672299.58
35%4838251.449.2422183358.66
40%4848221.8212.8025064787.89
45%4858752.2517.0227636517.25
50%4774122.7824.7130908996.33
55%4789833.4033.62338612065.67
60%47103733.9442.57363014985.20
65%47115784.4150.68382217654.89
70%46129664.9462.60403320874.47
75%46143645.4978.66423224333.98
80%45151605.8199.58433726393.36
85%45149195.72123.93430425782.70
90%44147005.61144.67427025082.31
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (+7.5°)
10%483680.160.556871213.84/
(環境温度:25℃)
(この角度は静的なテストを推奨しません)
15%488570.361.3810343912.92
20%4814920.622.6813498811.62
25%4822600.934.60164316010.25
30%4831121.287.0419202579.24
35%4840801.6810.4321913858.18
40%4850622.0814.1724395317.49
45%4862232.5519.2226917196.81
50%4777083.1827.4829889955.93
55%4793143.8537.88327413205.23
60%47106834.4447.34349616254.83
65%47118124.9256.42366818904.50
70%46130545.4469.84385521964.05
75%46140935.9088.11400424743.51
80%45137545.77116.68395723912.63
85%44128455.32145.42381921282.01
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (+10°)
10%483560.200.606741412.39/
(環境温度:25℃)
(この角度は静的なテストを推奨しません)
15%488860.421.5410194511.97
20%4815390.722.96132610010.85
25%4823281.075.1116131819.50
30%4831961.467.8918802878.46
35%4841611.9011.5621414267.54
40%4852202.3815.6523805937.01
45%4763492.8821.2126197906.30
50%4778343.6030.72290310945.40
55%4793724.3041.80316414254.78
60%47106724.9152.63336817324.35
65%46117425.4263.34353220044.00
70%46127655.9278.92368222833.53
75%45119205.49117.64355420432.26
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (-2.5°)
10%482180.070.43716510.6372
(モーター稼働3 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%485190.160.9610941811.31
20%489140.281.7014454211.20
25%4813940.432.6617828010.92
30%4819940.584.07211212810.21
35%4826300.765.7424261939.57
40%4833190.967.7427272748.97
45%4840601.1710.1930273718.34
50%4851351.4614.4734125227.44
55%4861521.7418.5737466836.97
60%4771472.0223.0640548586.54
65%4785032.3830.01441511006.00
70%4795142.6535.42475513205.70
75%47105482.9141.55504315375.41
80%47114693.1547.03531317535.22
85%47122263.3452.22555919445.02
90%46129443.5057.48582021334.84
95%46136473.6662.92608823334.68
100%46140773.7466.72632824784.56
注:モーター温度はアクセルが80%のときのモーターハウジング温度を指す。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
分析図

同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項

(1)使用する前、カバーのネジが正しく取り付けられていること、およびポリマープロペラが正しく取り付けられていることをご確認ください。

(2)航空機離陸前、ポリマープロペラに損傷がない事を確認し、ひびが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに交換してください。

(3)使用過程中、ポリマープロペラが落下または同等のショックを受けた後、プロペラが変形または折れる恐れがあるため、速やかに新しいプロペラに交換してください。

(4)プロペラが壊れる恐れがあるため、無理矢理引っ張りしないでください。本製品の分解は厳禁。勝手に分解した場合、安全性およびその他の性能は保証されません。

(5)怪我する恐れがあるため、ポリマープロペラ回転中は絶対に触らないでください。取り付けや使用過程中は慎重に 取り扱ってください。

(6)腐食性ガスや有害な環境、および10~50℃以下の温度範囲と85%以上の湿度範囲を避けてポリマープロペラを保管してください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。