T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MF3016VP

$119.90

使用可能ポイント: 120 ポイント 進呈ポイント: 119 ポイント

スペック :
購入数量 :

$119.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

MF VP SERIES PROPELLER

ピッチ手動調整シリーズ

無駄を減らしに終始一貫

高速および高海抜飛行の非効率性の解決に専念し、機種開発や複数シーンの迅速 な切り替えを行うプロユーザーに適しています

ピッチ手動調整シリーズ

柔軟で使いやすいドローン動力システムは、多くの稼働状況 での飛行効率を向上させ、

高速飛行、高海抜飛行、機体全体の重量調整、パドルのカスタマイズ性能 の微調整など典型的な応用シーンに対応できます。

従来のプロペラの限界:固定ピッチ、固定空力特性、動力と飛行条件 のマッチング等。

市販されている可変ピッチプロペラの不足は、調整精度が低く、 操作過程が複雑で、且つ大型補助ツーリングが必要、現場で迅速に調整 することができません。

T-MOTOR(NEW)ピッチ手動調整プロペラシリーズは、複雑で変化 の多い稼働状況と多様な動力需要に対応し、

柔軟なソリューションを提供しています。 位置決めブロックを交換するだけで、ブレードピッチを迅速に 手動で調整することができます。

迅速な分解と組み立て精確
で信頼性が高い

パーツ交換が簡単で、専門的なトレーニングなしに、学ぶとすぐにでき る交換操作手順、および可変距離の位置合わせ精度は手動操作 によって低下しません

パラメータ設定参照データ付け

大量の実験統計によって得られた計算表により、使用シーンと簡単な パラメータに応じて必要な可変距離角度を迅速に照会することができます。

(7.5°、10°およびその他の位置決めブロックは別途カスタマイズされます)

パフォーマンス比較

異なる流入速度における3つの位置決めブロック(ピッチ)の力効果曲線

(MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VPの例,飛行傾斜角30°、S0、S5、S10、S15 はそれぞれ速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/sを表します。 D0、D2.5、D5はそれぞれ0°位置決めブロック、2.5°位置決めブロック、5°位置決めブロックを表します)

結論:位置決めブロックの角度(ピッチ)が増加するにつれ、プロペラはより 高い流入速度で力効率が高くなる

適応性

手動可変ピッチシリーズのプロペラは、マルチローター航空機に適用 するだけでなく、垂直離着陸航空機のニーズに効果的に適応することができ、 さまざまな飛行任務の要求を満たすためのより高い柔軟性と性能 を提供することができます。

マルチロータードローン

垂直離着陸

プロトタイププロペラを自由
にカスタム

通常のカスタマイズ

個別受注生産可能、最低注文数を制限しない、カスタマイズできる精度は0.01°まで

補助カスタマイズ

エンジニアが角度を調整にサポートし、大量生産できます。

工程図

MF3016VP工程图英文.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番MF3016VP属性カテゴリ折り置みプロペラ
一枚の参考重量190g梱包重量640g
直径30.4インチ(772.16mm)梱包サイズ400*190*70mm
スクリューピッチ10.9インチ(276.86mm)材質の工法ポリマー+カーボン
通常張力4~12kg推奨する最大張力20kg
使用環境温度-40℃~65℃保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%
おすすめの組み合わせ
推奨電子式スピード
コントローラー
FLAME 180A 12S V2.0推奨モータMN1010/P80ll/U12ll/U13ll
位置決めプロック選択参照テ-プル
飛行速度0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
位置決めプロック0°2.5°5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
*上記は0~2000m以内の飛行状況のみです
飛行高度0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
位置決めプロック0°2.5°5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
*上記は15m/s以下の飛行状沉のみです
ピッチ (インチ)10.213.516.720.123.5
位置決めプロック0°2.5°5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセル点電圧
(V)
張力
(gf)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転スピード入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (0°)
10%482420.100.41559612.2685
(モーター稼働3 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%485980.230.938532113.43
20%4810770.411.6911254813.29
25%4816190.592.7113748512.45
30%4822910.824.12162213911.60
35%4830051.085.93185421010.58
40%4838171.348.0320752919.93
45%4847231.6410.6123053969.32
50%4858762.0414.8825565468.29
55%4871432.4920.0628227367.50
60%4787563.0326.8731219906.89
65%4798543.4031.72330511776.58
70%47110753.8237.90350114006.21
75%47122844.2144.44369116275.90
80%47134084.6250.92386018675.64
85%47144504.9657.42401520855.41
90%46155505.3164.76417323205.19
95%46166325.6772.30432825704.99
100%46175906.0079.43446228044.83
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+2.5°)
10%482790.120.44553713.31132
(モーター稼働3 minの温度)
(環境温度:25℃)
(発火する恐れがある)
15%486850.281.028422513.98
20%4812030.481.8711005513.37
25%4818280.723.08134610112.37
30%4825620.994.75157916411.24
35%4833641.306.69180624610.51
40%4842701.639.3820233459.52
45%4852281.9912.4122324658.82
50%4865102.4717.4524786417.83
55%4778382.9722.8527108437.23
60%4797173.6832.09300511586.41
65%47108584.1237.92317113686.08
70%47121514.6045.09334716125.75
75%47134195.0552.78350918565.45
80%46145885.4960.39365621025.20
85%46157045.9268.04378723485.00
90%46168786.3777.47392026154.74
95%46180446.8087.19404228784.53
100%45190067.1896.03415031204.36
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+5°)
10%483290.150.46547914.8877
(モーター稼働1 minの温度)
(環境温度:25℃)
(発火する恐れがある)
15%488030.351.138283014.85
20%4813680.602.121078-6813.42
25%4820860.903.56131212412.21
30%4828641.225.47153419610.92
35%4837641.608.0117492939.82
40%4847191.9910.9019504069.06
45%4857732.4514.6521495518.26
50%4871293.0320.4323777547.34
55%4786433.6627.5926049986.62
60%4799514.2334.53278212326.11
65%47117364.9845.88300715685.47
70%47129935.5254.35315318225.13
75%46141256.0263.05328120684.84
80%46152876.5373.05340623294.54
85%46162666.9782.38350625594.31
90%45173317.4093.96360627944.06
95%45181647.78104.64369130073.84
100%45189088.12116.20376231993.63
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+7.5°)
10%483260.180.505411013.45112
(モーター稼働1 minの温度)
(環境温度:25℃)
(発火する恐れがある)
15%488250.401.278073413.51
20%4814700.712.4110587912.70
25%4822091.044.00127613911.50
30%4830671.436.29149522410.18
35%4840021.879.1116983339.18
40%4850102.3312.4518904618.43
45%4861452.8516.6920766207.73
50%4775253.4923.1422808336.85
55%4790644.2131.46249811016.10
60%47103134.8138.69265913395.67
65%47116635.4348.70281816025.12
70%46131726.1662.03298619264.58
75%46142166.6572.88309321544.23
80%46151607.1083.55318623693.97
85%45159307.4894.64325825523.70
90%45165437.80106.88331527083.43
95%45169918.03118.83335928243.20
100%44174148.23130.37340029303.01
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+10°)
10%483790.220.565281214.01/
(環境温度:25℃)
(この角度は静的なテストを推奨しません)
15%489160.501.417994213.48
20%4815740.832.7410329011.97
25%4823621.234.60124916110.71
30%4832351.667.0414522529.60
35%4841962.1810.2216483768.59
40%4852242.7014.0518305177.80
45%4863523.2818.7620086907.12
50%4777734.0326.0222049306.31
55%4792364.8034.95239612045.61
60%47105035.4743.61255214625.14
65%47115616.0551.68267516954.80
70%46127656.7165.42280719724.22
75%46135527.1482.15288921603.60
80%45140657.4196.62293822803.21
85%45144207.59108.28297123622.96
90%45146397.70120.47299024112.72
95%44148467.81131.39301024622.55
100%44151837.99141.30304225452.44
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (-2.5°)
10%482660.090.39566514.2364
(モーター稼働3 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%485830.200.878651813.98
20%489900.341.5411374013.38
25%4815040.522.4513987612.81
30%4820750.713.66164812311.82
35%4827500.925.26189718310.91
40%4834371.157.06212225610.17
45%4842121.409.3023543459.48
50%4852371.7312.8226264768.56
55%4865672.1718.2229596727.58
60%4777542.5422.8132248577.16
65%4787002.8326.97342210146.82
70%4798183.1631.87363712046.53
75%47108433.4937.33384714066.17
80%47118523.7942.69404816075.92
85%47127134.0247.28422017765.75
90%47136774.3053.12441019865.52
95%46145654.5658.76461522045.34
100%46152994.7763.53476223795.20
注:モーター温度はアクセルが80%のときのモーターハウジング温度を指す。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
分析図

同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項

(1)使用する前、カバーのネジが正しく取り付けられていること、およびポリマープロペラが正しく取り付けられていることをご確認ください。

(2)航空機離陸前、ポリマープロペラに損傷がない事を確認し、ひびが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに交換してください。

(3)使用過程中、ポリマープロペラが落下または同等のショックを受けた後、プロペラが変形または折れる恐れがあるため、速やかに新しいプロペラに交換してください。

(4)プロペラが壊れる恐れがあるため、無理矢理引っ張りしないでください。本製品の分解は厳禁。勝手に分解した場合、安全性およびその他の性能は保証されません。

(5)怪我する恐れがあるため、ポリマープロペラ回転中は絶対に触らないでください。取り付けや使用過程中は慎重に 取り扱ってください。

(6)腐食性ガスや有害な環境、および10~50℃以下の温度範囲と85%以上の湿度範囲を避けてポリマープロペラを保管してください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。