T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MF3119P-2枚/セット

$99.90

使用可能ポイント: 100 ポイント 進呈ポイント: 99 ポイント

• 強度が更に高く、単軸と共軸に対応する
• 特殊な翼、渦流を低減する
• 耐震スペーサを追加し、振動を低減する
• 優れた性能、コストパフォーマンスが高い
購入数量 :

$99.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

MORE DURABLE AND MORE DURABLE STABLE

二重ロック
新しい回転軸

更にスムーズ&耐久性を向上

二重ロック、更にスムーズ
新しい回転軸、耐久性を向上
MFP PROP
MULTIROTOR FOLDING PRO PROPELLER

新しい翼端設計により

効率的な飛行を実現する

  • 数回の空力シミュレーションを経て、
  • 最終的には下曲げ小翼設計を採用し、
  • 翼端渦分布を効果的に改善すると
  • 同時に渦の強度を大幅に減少させ、
  • それによって引張力と力効果の両面
  • 向上を実現することができる

プロペラの設計を強化し

荷重を向上させる

  • プロペラの根元構造を強化し
  • 材料の改良と組み合わせ
  • 交番荷重の耐用期間を大幅に向上させると同時に
  • 垂下大張力と共軸動力モードに対応する

T-MOTOR固有

バッフル部分

  • バッフルは緩衝として、衝撃を受けた時
  • に自分の構造のせん断を通じて衝撃
  • エネルギーを吸収して、モータへの衝撃
  • による影響を緩和する
A:バッフル
Stainless
steel
corrugated
spring
Aluminum
rotating
shaft

新的なプロペラクリップ設計

衝撃吸収と損傷防止
を強化する

プロペラクリップの上下板の構造がしっかりと密着しており、新たにステンレス波形ガスケットをプロペラクリップの内部に設置し、それによってガスケットのライフサイクルにおける回転減衰と摩耗寿命を改善する

回転軸ネジ設計により

効果的に緩みを防ぐ

アルミ回転軸設計により、プロペラ摩擦ねじを避け、パッドを自動ロックと合わせた二重方式で、効果的に部品の緩み防止し、それによってプロペラの飛行中に存在し得る安全上の危険を根絶する

工程図

MF3119P工程图英文.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
型番MF3119P属性カテゴリ折り置みプロペラ
一枚の参考重量205.4g梱包重量664.6g
直径31インチ(787.4mm)梱包サイズ377*148*59mm
スクリューピッチ10.2インチ(259.1mm)材質の工法ポリマー+カーボン
通常張力/回転スピード5.2~15kg/2300-3800RPM推奨する最大張力/回転スピード21kg/4500RPM
使用環境温度-40℃~65℃保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%
分析図

MF3119P曲线图日语.jpg

同梱リスト

MF31-33-34-36日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項

(1)使用する前、カバ-のネジが正しく取り付けられていること、およなポリマ-プロペラが正しく取り付けられていること

をご確認ください。

(2)航空機離陸前、ボリマ-プロペラに損傷がない事を確認し、ひなが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに

交換してください。

(3)使用過程中、ポリマ-プロペラが落下または同等のショックを受けた後、プロペラが変形または折れる恐れがあるため,

速やかに新しいプロペラに交換してください。

(4)プロペラが壊れる恐れがあるため、無理矢理引っ張りしないでください。本製品の分解は厳禁。勝手に分解した場合

安全性およびその他の性能は保証されません。

(5)怪我ずる恐れがあるため、ポリマ-プロペラ回転中は絶対に触らないでください。取り付けや使用過程中は憤重に取り报

ってください。

(6)属食性ガスや有善な環境、および10~50℃C以下の温度範囲と85%以上の湿度範囲を進けてポリマ-プロペラを保管して

ください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。