T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN1005 V2.0 KV100

$249.90

使用可能ポイント: 250 ポイント 進呈ポイント: 249 ポイント

スペック :
購入数量 :

$249.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

1005.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
型番MN1005 V2.0導線規格エナメル線を100mm引き出す
モータ外観サイズΦ107*23mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温
固定子耐180℃高温の塗装コイル絶縁テスト500V耐圧テスト
極スロット数36N42P遠心式放熱方法NO
モータ軸の径IN:17mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入6803ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10Mg
磁石レベル耐180℃高温

KV値90運転規定電圧(Lipo)12S
無負荷電流(10V)0.9A交互内部抵抗168mΩ
最大電流(180s)32A重量(ケーブルを含む)282g
最大出力(180s)1500W梱包重量410g
KV値100運転規定電圧(Lipo)12S
無負荷電流(10V)1.07A交互内部抵抗110mΩ
最大電流(180s)47A重量(ケーブルを含む)292g
最大出力(180s)672W梱包重量420g


テスト仕様 Excelにエクスポート


型番プロペラアクセ
ル点
電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転ス
ピード
出力パ
ワー
(W)
力率
(g/W)
モータ
温度
(℃)
MN1005 V2.0
KV90
T-MOTOR
G30*10.5”
40%47.9420960.743.30159915813.2593
(環境温度:23℃)
42%47.9323180.813.72165917813.01
44%47.9225030.874.10171519612.75
46%47.9026780.934.54177221812.30
48%47.8928861.005.00183023912.05
50%47.8830501.075.48189026211.63
52%47.8732471.135.94194428411.42
54%47.8634551.196.42200130711.24
56%47.8437331.297.32209535010.67
58%47.8339011.357.84214437510.40
60%47.8240611.418.33218739810.19
62%47.8042921.488.97224142910.01
64%47.7945061.559.6422874619.78
66%47.7847101.6310.2723374919.60
68%47.7649181.7011.0123825269.35
70%47.7451061.7711.7324315609.12
80%47.6661432.1215.4926587388.32
90%47.5771302.4619.6828699367.62
100%47.4484592.9226.03311612356.85
MN1005 V2.0
KV90
T-MOTOR
G32*11”
40%47.9126070.984.23155920312.87HOT
(環境温度:23℃)
42%47.9028541.064.73160822612.61
44%47.8930681.145.24166625112.23
46%47.8732471.205.69171627211.92
48%47.8634631.286.23177229811.61
50%47.8536911.366.82182732611.31
52%47.8338801.437.40188035410.96
54%47.8241051.517.97193038110.77
56%47.8143271.598.63198341310.49
58%47.7945861.689.41203345010.20
60%47.7649621.8210.6821055109.73
62%47.7552151.9011.4521445469.54
64%47.7353671.9612.0721915769.31
66%47.7255902.0512.8822326159.09
68%47.7058232.1313.7022806548.91
70%47.6860152.2014.4523216898.73
80%47.5870912.5918.9525149027.86
90%47.4880712.9523.75268811287.16
100%47.3393233.4030.76288214566.40
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
MN1005 V2.0
KV100
T-MOTOR
G30*10.5”
40%47.9430631.095.37174925811.8985
(環境温度:25℃)
42%47.9233161.176.03181328911.48
44%47.9135561.266.65187531911.16
46%47.8937891.347.29193334910.86
48%47.8642111.488.59199341110.24
50%47.8444341.569.21208544110.06
52%47.8146821.6510.0021304789.79
54%47.8049451.7410.8021815169.58
56%47.7851851.8211.6222335559.34
58%47.7654461.9112.4622815959.16
60%47.7356941.9913.3423296378.94
62%47.7159682.0914.3123786838.74
64%47.6862322.1815.3324267318.53
66%47.6564832.2716.2724697758.36
68%47.6367352.3517.3225148258.16
70%47.6070172.4518.3525588748.03
80%47.4582902.9023.89275911347.31
90%47.2896323.3730.64293014496.65
100%47.03112823.9540.12311018875.98
MN1005 V2.0
KV100
T-MOTOR
G32*11”
40%47.9036811.376.60174931611.65HOT
(環境温度:25℃)
42%47.8839571.477.33181335111.28
44%47.8642431.578.12187538910.91
46%47.8345071.678.90193342610.59
48%47.8147951.779.74199346610.30
50%47.7752621.9411.3820855439.68
52%47.7655062.0312.1021305789.53
54%47.7357872.1313.0721816249.28
56%47.7060902.2414.1122336739.05
58%47.6863742.3415.1222817218.84
60%47.6566552.4516.1923297718.63
62%47.6269382.5517.3323788258.41
64%47.5972462.6718.5224268818.22
66%47.5575142.7619.6724699358.03
68%47.5278052.8720.9325149957.85
70%47.4880922.9822.27255810577.65
80%47.3194563.4829.02275913736.89
90%47.11107233.9636.54293017226.23
100%46.83120994.4747.41311022205.45
注意:モータ温度は85%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2025版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)