T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN1010 Navigator Type UAV Multi-Motor KV90

$339.90

使用可能ポイント: 16000 ポイント 進呈ポイント: 339 ポイント

• 高揚力ディスク型永久磁石モータ

• 重荷重、長い航続時間
• 放熱性能は優れている
スペック :
購入数量 :

$339.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

MN1010-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ118*34mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温C级
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐150℃高温塗布コイル絶縁テスト1000V耐圧テスト
極スロット数36N42P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:15mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入6902ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10Mg
磁石レベルN45SH
KV値90運転規定電圧(Lipo)6-12S
無負荷電流(10V)1.3A推奨電子式スピード
コントローラー
32-34"
最大電流(180s)56Aモータ重量(ケーブルを含む)630g
最大パワー(180s)2739W梱包重量1010g
交互内部抵抗46mΩ
KV値135運転規定電圧(Lipo)6-12S
無負荷電流(10V)2A推奨電子式スピード
コントローラー
30-32"
最大電流(180s)104Aモータ重量(ケーブルを含む)645g
最大パワー(180s)4930W梱包重量1028g
交互内部抵抗25mΩ
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)

張力
(g)

トルク
(N*m)

電流
(A)

回転ス

ピード

(RPM)

入力パ

ワー

(W)

力率
(g/W)

モータ

温度

MN1010
KV90
G32*1140%44.0518640.723.10136813713.6658℃
45%44.0123810.904.13151818213.11
50%43.9728741.075.21165822912.55
55%43.9033541.246.40178628111.94
60%43.8239571.468.25193636110.95
65%43.7746581.7210.14208944410.49
70%43.6754051.9912.6022455509.82
75%43.5962082.2715.1523936619.40
80%43.5169302.5617.9925287838.85
90%43.3386283.1624.61279710668.09
100%43.14103133.7732.62309114077.33
G34*11.540%44.0023100.923.70134516314.1875℃
45%43.9428931.154.97149321813.26
50%43.8634651.366.45162728312.26
55%43.8040331.587.86174934411.72
60%43.6347661.8510.05189443810.87
65%43.5255642.1412.36203153810.34
70%43.4364682.5015.4121876699.66
75%43.3673242.8318.4223267989.17
80%43.2882513.1822.0224609538.66
90%43.0599703.8429.52271612717.85
100%42.77120614.6339.71299016987.10
MN1010
KV90
G32*1140%49.7925740.974.23155721012.2577℃
45%49.7432451.205.47174627211.93
50%49.7139251.457.25192036010.90
55%49.6947251.749.28209446110.25
60%49.6154202.0011.2522445589.71
65%49.5861922.2713.6123976759.17
70%49.5370102.5716.3825488118.64
75%49.4679382.9219.6427049718.17
80%49.4090393.2923.46287011597.80
90%49.24111544.0532.24318015887.03
100%49.07135414.9042.76346920986.45
G34*11.540%49.7532281.275.22153526012.4497℃
45%49.7140741.597.02171934911.69
50%49.6448891.919.30188746210.59
55%49.6058242.2711.9520475939.83
60%49.5667072.6114.3521907119.43
65%49.5376312.9717.3023288578.91
70%49.4486453.3621.07246910428.30
75%49.3498003.7925.23261712457.87
80%49.28110264.2830.18276614877.41
90%49.06137835.3442.29305920756.64
100%48.83163416.3856.08331627385.97
MN1010
KV135
G32*1140%43.7937081.408.27189336210.24HOT
45%43.6647441.7611.3421144959.58
50%43.5559862.1915.3923466708.93
55%43.4272072.6420.1025688738.26
60%43.3084333.0825.20276310917.73
65%43.1596083.5130.73295313267.24
70%43.00107383.9236.57312615736.83
75%42.84120234.3943.58331518676.44
80%42.64133084.8651.29349021876.08
90%42.03158975.8169.29380629125.46
100%41.86171556.2978.42394332835.23
MN1010
KV135
G30*10.540%49.2439481.418.5221744209.41120℃
45%49.1851011.8111.9624615888.67
50%49.1063072.2516.1727327947.95
55%49.0275232.6820.72297810167.41
60%48.9387023.1025.83319712646.89
65%48.8399063.5231.30341215286.48
70%48.71113204.0338.16362618596.09
75%48.59126164.4744.84381921795.79
80%48.45141265.0253.52403425935.45
90%48.09171936.1373.82442235494.84
100%47.88187396.6784.83458740624.61
G32*1140%49.2049431.8210.5721315209.50HOT
45%49.1363412.3114.7024037228.78
50%49.0277902.8319.8026619718.03
55%48.9292333.3525.42289612437.43
60%48.82106113.8531.43310715346.92
65%48.71120844.3838.25331018636.49
70%48.56137114.9446.51350622596.07
75%48.40153595.5656.22370227215.65
80%48.22169926.1465.75388331705.36
90%47.79202187.3690.39423843204.68
100%47.56215617.85103.67437249304.37
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが5分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com