T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN1320 KV49

$929.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 929 ポイント

購入数量 :

$929.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

MN1320 KV49 hero image

MN1320

クラシックなシルバー&ブラック仕様モーター
大荷重ドローンに最適

KV49稼働電圧24s
単軸最大推力58.9kg
単軸定格推力25~28kg

適用機種

マルチローター4軸マルチローター4軸
マルチローター6軸マルチローター6軸
マルチローター8轴マルチローター8轴
マルチローター同軸マルチローター同軸

コアシーン

重量物物流輸送
重量物物流輸送重量物物流輸送
消防・レスキュー及
び緊急物資投下消防・レスキュー及 び緊急物資投下
農林分野における植物
保護・大面積散布農林分野における植物 保護・大面積散布
高い環境適応性と保護等級

高い環境適応性と保護等級

IP45。過酷な環境にも対応可能

超長寿命・高信頼性

≥2000時間MTBF
-30℃~55℃安定稼働温度範囲

ローター・ステーター 両面防塵ネット構造

IP45保護規格に適合し、軽量化を実現しつつ、保護性能を両立

散水や大雨による浸水を効果的に防ぎ、悪天候にもモーターの安定な稼働を実現

散水や大雨による浸水を効果的に防ぎ、悪天候にもモーターの安定な稼働を実現

高粉塵試験後も内部に粉塵が堆積せず、絶縁性能が低下せず、モーターは正常に稼働

一体型高効率放熱システム

一体型ダイカスト放熱フィンを内蔵し、放熱面積が2倍に向上。従来の分体式放熱構造に比べ、熱伝導が速く、放熱効率が向上し、巻線温度を5~8℃低減可能

MN1320推奨方案

MN1320推奨方案

Motor
MN1320
KV
49
ESC
M200A 24S
Propeller
NS45

カスタマイズニーズ

カスタム塗装
カスタムロゴ
温度センサー
カスタムKV
カスタム孔位置
カスタム線長
その他専用ソリューション
工程図

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番MN1320モータサイズΦ150*56mm
固定子耐150℃高温塗布エナメル
線の絶縁レベル
耐220℃高温
磁石レベル耐180℃高温コイル絶縁試験1000V耐電圧試験
防塵防水レベルIP45極スロット数36N42P
回転子ダイナミ
ックバランス標準
≤30mgベアリング型番輸入6904ZZベアリング
出力軸径/配線仕様・長さエナメル線*150mm
技術パラメータ
KV値49無負荷電流 (20V)3.2A
最大パワー (180s)2900W交互内部抵抗20.5mΩ
運転規定電圧 (Lipo)24S最大電流150A
最大張力58kgモータ重量
(ケーブルを含む)
2070g
梱包重量2640g

おすすめコーディネート
ローターモーターMN1320 KV49ローター用 ESCM200A24S
ローターブレードNS45x17.5バッテリー電圧24S
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
回転ス
ピード
(RPM)
張力
(gf)
入力パワー
(W)
力率
(g/W)
トルク
(N·m)
モータ温度
(℃)
MN1320
KV49
NS45x17.591.9440%14.0115531237812889.616.5493℃
(環境温度:
25℃)
91.9542%16.1716331373914869.247.26
91.9844%18.5917121518217108.888.03
91.9846%21.1217871666319438.588.80
91.9848%23.9818651826122068.289.64
91.9950%27.3519462001525167.9610.57
92.0052%30.7920232174328327.6811.52
91.9854%34.5020992344231737.3912.44
91.9856%38.1521702513035097.1613.35
91.9458%42.3822422701538976.9314.37
91.9460%47.0123182898643226.7115.44
91.9362%51.6923893098447516.5216.51
91.9464%57.0624583298552466.2917.60
91.9566%61.8225213495956846.1518.68
91.9568%67.1325873701061736.0019.80
91.9070%73.6326533910767675.7820.98
91.9180%90.4928304448083235.3424.07
91.9390%126.87310854596116624.6829.84
91.81100%148.96321858958136754.3132.44
モータ温度が80%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)