T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN3520 IP35 Navigator Type UAV Multi-Motor KV400

$109.90

使用可能ポイント: 4800 ポイント 進呈ポイント: 109 ポイント

• 優れたEZOベアリング
• 柔軟な取付孔
購入数量 :

$109.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

3520-jp.jpg

工程図


MN3520-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番MN3520 KV400レポート番号MN.00018
電気抵抗82mΩ極スロット12N14P
軸の径4mmモータサイズΦ42.5×42mm
ケイ素鋼板外径35mmケイ素鋼板高度20mm
ケーブル番号16#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)222gモータ重量(ケーブルを含まない)194g
対応するリチウム電池4-8S無負荷電流1.2A
最大パワー1140W最大電流38A
テスト仕様 Excelにエクスポート
番号

電圧
(V)

プロペラアクセル

電流
(A)

パワー
(W)

張力
(g)

回転ス

ピード

力率
(g/W)

モータ

温度
(℃)

MN3520

KV400

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%4.599.901010428010.1150
65%8.8195.36154054007.88
75%12.3273.06192060507.03
85%16.6368.52238067006.46
100%20.3450.66270071005.99

T-MOTOR

16*5.4CF

50%5.3117.66114041609.6955
65%10.2226.44178052607.86
75%14.4319.68220058506.88
85%19.4430.68268065006.22
100%23.2515.04300068005.82

T-MOTOR

17*5.8CF

50%6.5144.30134040009.2967
65%12.5277.50212050007.64
75%17.7392.94267056006.79
85%23.3517.26320061006.19
100%28.1623.82360064505.77
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com