T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN4004 Antigravity Type 4-6S UAV Motor KV300 - 2PCS/SET

$145.90

使用可能ポイント: 7000 ポイント 進呈ポイント: 145 ポイント

• 超薄い超軽い設計
• 独特な通風と冷却システム
スペック :
購入数量 :

$145.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

4004.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
KV値300モータ重量
(ケーブルを含む)
53g
モータ外観サイズΦ44.35×19mm交互内部抵抗452mΩ
ケーブルの長さ50mm極スロット数18N24P
ケイ素鋼板外径40mm運転規定電圧(Lipo)4-6S
無負荷電流(22V)0.2A最大電流(180s)9A
最大出力(180s)216W

KV値400モータ重量
(ケーブルを含む)
53g
モータ外観サイズΦ44.35×19mm交互内部抵抗359mΩ
ケーブルの長さ50mm極スロット数18N24P
ケイ素鋼板外径40mm運転規定電圧(Lipo)4-6S
無負荷電流(22V)0.2A最大電流(180s)12A
最大出力(180s)300W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラ

アクセ

ル点

電流
(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

MN4004

KV300

24T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%0.902231730.0631114.4030
55%1.102634150.0735813.56
60%1.403436600.0741612.38
65%1.704139140.0947711.69
75%2.405843940.1160810.56
85%3.307948760.137549.52
100%4.2010153170.168958.88
T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%1.102630450.0837414.1744
55%1.403432850.0943913.07
60%1.704135300.1050712.43
65%2.105037400.1158611.63
75%3.107442080.1475310.12
85%4.3010346700.179309.01
100%5.4013050920.2011078.54
T-MOTOR

15*5”

CF

50%1.403428600.0947414.1156
55%1.904631080.1156112.30
60%2.305533360.1264611.70
65%2.806735400.1472710.82
75%4.009639660.179189.56
85%5.6013443830.2011108.26
100%7.5018047110.2413117.28
T-MOTOR

16*5.4”

CF

50%1.804326890.1153412.3675
55%2.305529280.1363611.52
60%2.907031350.1574210.66
65%3.508433250.178299.87
75%5.1012236400.2010288.40
85%7.1017040000.2412037.06
100%8.9021442100.2712956.06
T-MOTOR

17*5.8”

CF

50%2.105026000.1358611.63HOT
55%2.706528010.1569110.66
60%3.408229900.178029.83
65%4.109831620.198909.04
75%5.9014234550.2310887.68
85%8.4020236700.2412416.16
100%10.2024537500.2612905.27

MN4004

KV400

24T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%1.804338130.0844810.3733
55%2.205341460.0953510.13
60%2.706544580.106099.40
65%3.307947360.126988.81
75%4.6011053080.148858.02
85%6.3015158410.1810677.06
100%8.2019763910.2113116.66
T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%2.205336230.1056610.7254
55%2.706539150.1167010.34
60%3.307941750.137669.67
65%4.109844480.158728.86
75%5.8013949410.1810787.74
85%7.8018753920.2112706.78
100%10.4025057660.2415216.09
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

4004日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com