T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN4006 EVO Antigravity Type UAV Motor kv380 - 2PCS/SET

$159.90

使用可能ポイント: 160 ポイント 進呈ポイント: 159 ポイント

• より高く動力転化率、同じ引張力で約0.3g/Wアップ
• より大きい引張力、最大で約8%の引張力向上
• 負荷状態では、モーターの外側の温度が最大で11%低下
KV :
  • KV380
購入数量 :

$159.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

MN4006_EVO

新しいアッ
プグレード

より高く動力転化率+より大きい引張力

MN4006_EVO
より高く動力転化率
同じ引張力で約
0.3g/Wアップ
より大きい引張力 8%
最大で約
8%の引張力向上
MN4006_EVO

負荷状態では
モーターの外側の温度が最大で

11%低下
工程図

4006EVA.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ44.1*29.3mm磁石レベル耐150℃高温
固定子錆防止処理、耐180℃高温の塗装導線規格50mmエナメル線
極スロット数18N24Pエナメル線の絶縁レベル耐240℃高温
モータ軸の径IN:4mm,OUT:4mmコイル絶縁テスト500V耐圧テスト
ベアリング型番輸入694ZZベアリング梱包箱のサイズ113*89*40mm
KV値380運転規定電圧(LiPo)6S
無負荷電流(10V)0.7A交互内部抵抗159mΩ
最大電流(180s)18A重量(ケーブルを含む)73g
最大出力(180s)300W梱包重量235g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
MN4006
EVO
P1540%24.004650.091.5830193812.24/
45%23.995860.112.1533585211.36
50%23.987170.132.8136896710.64
55%23.968580.163.5640098510.05
60%23.9410090.184.4743261079.43
65%23.9211570.215.4046111298.95
70%23.9013040.246.4048831538.52
75%23.8814640.277.5851581818.09
80%23.8516300.308.8854312127.69
90%23.8019680.3611.7859452807.02
100%23.7422730.4114.7463703506.49
P1640%24.005470.111.8729004512.17/
45%23.986980.142.6232426311.15
50%23.968460.173.4135618210.36
55%23.9410040.204.3238581039.70
60%23.9211720.235.3941461299.09
65%23.9013470.266.5844241578.58
70%23.8815070.297.7446581858.16
75%23.8516850.329.1849142197.69
80%23.8218670.3610.7351552567.30
90%23.7522310.4314.2356093386.60
100%23.6825430.4917.6659644186.08
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト


4006EVO日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com