T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN4006 Antigravity Type 4-6S UAV Motor kv380 - 2PCS/SET

$149.90

使用可能ポイント: 7000 ポイント 進呈ポイント: 149 ポイント

• 超薄い超軽い設計
• 独特な通風と冷却システム
KV :
  • KV380
購入数量 :

$149.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

4006.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
KV値380モータ重量
(ケーブルを含む)
68g
モータ外観サイズΦ44.35×21mm交互内部抵抗194mΩ
ケーブルの長さ50mm極スロット数18N24P
ケイ素鋼板外径40mm運転規定電圧(Lipo)4-6S
無負荷電流(22V)0.3A最大電流(180s)16A
最大出力(180s)380W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラ

アクセ

ル点

電流
(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

MN4006

KV380

24

T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%2.004837190.1054411.3330
55%2.506045280.1165610.93
60%3.107448400.1275310.12
65%3.708951550.148539.61
75%5.1012254510.1710628.68
85%6.8016363270.2112867.88
100%9.7023365150.2716337.01

T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%2.405839610.1267511.7237
55%3.207743290.1479810.39
60%3.809146190.169089.96
65%4.7011349250.1810339.16
75%6.5015654850.2212868.24
85%8.5020460040.2715767.73
100%12.2029367310.3419756.75

T-MOTOR

15*5”

CF

50%3.107437460.1580510.8246
55%4.109840890.189599.75
60%4.8011543580.2010939.49
65%5.8013946340.2312368.88
75%8.3019952150.2915617.84
85%10.7025756270.3318237.10
100%15.0036061770.4022286.19

T-MOTOR

16*5.4”

CF

50%3.708934950.1992810.45HOT
55%4.8011538170.2210969.51
60%5.9014240790.2512588.88
65%7.2017343260.2914278.26
75%10.0024048030.3417407.25
85%12.9031051190.3919706.36
100%17.5042054450.4523095.50
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

4006日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com