T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN4014 Navigator Type UAV Multi-Motor KV330

96.90

使用可能ポイント: 4500 ポイント 進呈ポイント: 96 ポイント
?
• 飛行時間は長い
• ベスト飛行性能
スペック :
購入数量 :

96.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

4014-jp.jpg

工程図

MN4014-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番MN4014 KV330レポート番号MN.00026
電気抵抗85mΩ極スロット18N24P
軸の径4mmモータサイズΦ44.7×34.5mm
ケイ素鋼板外径40mmケイ素鋼板高度14mm
ケーブル番号18#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)171gモータ重量(ケーブルを含まない)150g
対応するリチウム電池4-8S無負荷電流1.1A
最大パワー750W最大電流25A
製品テスト型番MN4014 KV400レポート番号MN.00025
電気抵抗67mΩ極スロット18N24P
軸の径4mmモータサイズΦ44.7×34.5mm
ケイ素鋼板外径40mmケイ素鋼板高度14mm
ケーブル番号18#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)171gモータ重量(ケーブルを含まない)150g
対応するリチウム電池4-8S無負荷電流1.3A
最大パワー900W最大電流30A
テスト仕様 Excelにエクスポート
番号電圧
(V)
プロペラアクセル電流
(A)
パワー
(W)
張力
(g)
回転スピ
ード
力率
(g/W)
モータ温度
(℃)

MN4014

KV330

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%3.679.92830390010.3945
65%5.9130.98115046008.78
75%7.8173.16143051008.26
85%10.1224.22169056007.54
100%11.9264.18192060007.27

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.395.4695037009.9550
65%7155.40142044009.14
75%9.6213.12175049008.21
85%12.5277.50206054007.42
100%14.7326.34239056007.32

T-MOTOR

17*5.8CF

50%4.7104.341050340010.0655
65%8177.60158041008.90
75%10.7237.54197046008.29
85%14.4319.68230051007.19
100%17377.40260054006.89
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。

MN4014

KV400

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%5.7126.54125045009.8846
65%9.1202.02163052008.07
75%12266.40195058007.32
85%15.8350.76237064006.76
100%18.7415.14262067006.31

T-MOTOR

16*5.4CF

50%6.4142.08141042009.9253
65%11244.20192050007.86
75%14.6324.12238055007.34
85%19.1424.02279061006.58
100%22.5499.50302063006.05

T-MOTOR

17*5.8CF

50%7.6168.72153040009.0767
65%12.8284.16218048007.67
75%16.7370.74255052506.88
85%2.1748.173110570064.56
100%25.7570.54336060005.89
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com