T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN5006 Antigravity Type 4-6S UAV Motor KV450

$84.99

使用可能ポイント: 3800 ポイント 進呈ポイント: 84 ポイント

• 超軽くて高効率
• 長時間航続専用
• 4軸4Kg、60分間
• 運転がスムーズ、低コギングトルク
スペック :
購入数量 :

$84.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

5006.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ55.6*30mmエナメル線の絶縁レベル耐180℃高温 H級
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐180°C高温塗布コイル絶縁テスト500V耐圧テスト
極スロット数24N28P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:6mm回転子ダイナミックバランス標準≤15mg
ベアリング型番輸入696ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10mg
磁石レベル耐150℃高温E級梱包箱のサイズ106*81*35mm
導線規格80mm
KV値300運転規定電圧(Lipo)4-6S
無負荷電流(22V)0.6A推奨電子式スピードコントローラーAIR 40A
最大電流(180s)20A推奨プロペラP17-18寸
最大出力(180s)500Wモータ重量(ケーブルを含む)108g
交互内部抵抗125mΩ梱包重量170g
KV値450運転規定電圧(Lipo)4-6S
無負荷電流(22V)0.9A推奨電子式スピードコントローラーAIR 40A
最大電流(180s)26A推奨プロペラP14-18寸
最大出力(180s)650Wモータ重量(ケーブルを含む)106g
交互内部抵抗60mΩ梱包重量170g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
電流
(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
MN5006
KV300
T-MOTOR

P17*5.8”

CF

40%23.701.633924810.1050113.0267
45%23.672.215227900.1364012.24
50%23.642.886831030.1578411.5
55%23.613.718834100.1994210.75
60%23.574.6611036890.22111910.18
65%23.545.6813439470.2512899.64
70%23.506.7815942030.2914549.13
75%23.468.0018844420.3216318.69
80%23.429.2821746640.3517988.28
90%23.3212.3128751050.4321867.62
100%23.2215.4135854910.5025387.09
T-MOTOR

P18*6.1”

CF

40%23.682.044824100.146291382
45%23.642.806627020.1779211.96
50%23.613.678729880.2196811.18
55%23.574.7511232640.24116210.38
60%23.535.9113935250.2913669.82
65%23.487.2517037620.3315729.24
70%23.438.6920439960.3817778.73
75%23.3810.2223942190.4219808.29
80%23.3311.8927744240.4621837.87
90%23.2115.7036448070.5526187.19
100%23.0919.6345351310.6329966.61
MN5006
KV450
T-MOTOR

P14*4.8”

CF

40%23.652.666339830.116109.6942
45%23.623.317843180.127249.25
50%23.604.049546740.148408.82
55%23.565.0111850590.179888.37
60%23.526.1714554400.1911608
65%23.447.6017857570.2212917.27
70%23.438.6420261360.2414797.31
75%23.3810.2424065270.2716746.99
80%23.3311.9627968830.3118786.73
90%23.2016.0637275880.3722966.16
100%23.0720.1646581680.4426725.75
T-MOTOR

P15*5”

CF

40%23.633.177537300.137239.6663
45%23.584.209941410.168959.03
50%23.545.4112745280.2010848.51
55%23.506.6715748870.2312598.03
60%23.458.1719152390.2714587.61
65%23.409.7622855730.3016437.2
70%23.3411.4326758680.3418396.89
75%23.2713.5631662190.3820796.59
80%23.2015.8836865500.4223076.26
90%23.0521.0848671690.5127925.75
100%22.8926.2860176820.5932185.35
MN5006
KV450
T-MOTOR

P17*5.8”

CF

40%15.692.153423530.0943812.9945
45%15.672.854526140.1156212.6
50%15.633.785929120.1469411.76
55%15.584.917632060.1784010.98
60%15.556.099534770.2098710.43
65%15.507.4111537110.2311449.97
70%15.458.8413739420.2512949.47
75%15.4010.4916141670.2814539
80%15.3512.1318643770.3116038.61
90%15.2315.9524348000.3819347.97
100%15.1119.8530051530.4422287.43
T-MOTOR

P18*6.1”

CF

40%15.672.744322710.1255512.9264
45%15.633.625725240.1569412.27
50%15.594.847528050.1985311.31
55%15.546.239730670.22103010.64
60%15.497.7412033140.26120410.03
65%15.449.3714535340.2913749.51
70%15.3711.2217337570.3315408.93
75%15.3213.1020139590.3717208.57
80%15.2515.2723341420.4119118.21
90%15.1019.9830245040.4822747.54
100%14.9624.8237148010.5526097.03
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

5006日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com