T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN5008 Antigravity Type 6-12S UAV Motor KV400

$89.99

使用可能ポイント: 4000 ポイント 進呈ポイント: 89 ポイント

• 超軽くて高効率
• 長時間航続専用
• 4軸4Kg、60分間
• 運転がスムーズ、低コギングトルク
スペック :
購入数量 :

$89.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

5008.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ55.6*32mmエナメル線の絶縁レベル耐180℃高温 H級
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐180°C高温塗布コイル絶縁テスト500V耐圧テスト
極スロット数24N28P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:6mm回転子ダイナミックバランス標準≤15mg
ベアリング型番輸入696ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10mg
磁石レベル耐150℃高温 E級梱包箱のサイズ106*81*35mm
導線規格80mm
KV値170運転規定電圧(Lipo)6-12S
無負荷電流(22V)0.4A推奨電子式スピードコントローラーFLAME 60A 12S
最大電流(180s)15A推奨プロペラP17-18寸
最大出力(180s)720Wモータ重量(ケーブルを含む)128g
交互内部抵抗270mΩ梱包重量190g
KV値340運転規定電圧(Lipo)6S
無負荷電流(22V)0.9A推奨電子式スピードコントローラーAIR 40A
最大電流(180s)35A推奨プロペラP17-18寸
最大出力(180s)760Wモータ重量(ケーブルを含む)135g
交互内部抵抗55mΩ梱包重量200g
KV値400運転規定電圧(Lipo)6S
無負荷電流(22V)1.1A推奨電子式スピードコントローラーAIR 40A
最大電流(180s)35A推奨プロペラP15-17寸
最大出力(180s)800Wモータ重量(ケーブルを含む)132g
交互内部抵抗50mΩ梱包重量200g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
電流
(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
MN5008
KV170
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%47.411.175528680.1368212.3463
45%47.391.577432070.1784911.43
50%47.362.1010035880.21105810.62
55%47.342.7613139520.2612859.84
60%47.313.4616442790.2915159.25
65%47.284.2320045790.3417398.7
70%47.245.1124248720.3919918.24
75%47.216.1028851720.4422347.76
80%47.177.2034054650.5025097.38
90%47.089.9146660250.6231166.68
100%47.0311.4653962940.6934496.4
T-MOTOR
P18*6.1” CF
40%47.391.517128070.1986812.1589
45%47.372.059731200.24109611.28
50%47.342.7413034770.29134310.34
55%47.303.6317138190.3616339.52
60%47.274.5721641250.4219268.93
65%47.235.6326644100.4822298.39
70%47.196.7331746630.5325197.94
75%47.158.0137849450.6028217.47
80%47.109.4844652080.6731567.07
90%46.9912.8560457160.8138076.3
100%46.9414.6368759630.8741005.97
MN5008
KV340
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%23.472.886830570.1677611.561
45%23.433.989334430.1998610.56
50%23.385.3312538350.2412249.82
55%23.336.8616041910.2814559.09
60%23.278.5319945110.3416978.55
65%23.2110.3824148080.3819368.03
70%23.1512.4028750970.4221767.58
75%23.0814.7133953920.4824407.19
80%23.0017.1639556740.5327016.85
90%22.8223.1852962300.6532776.2
100%22.7226.3960064820.6935565.93
T-MOTOR
P18*6.1” CF
40%23.443.768829580.2199611.2988
45%23.395.1212033140.27123810.34
50%23.336.9316236770.3215419.54
55%23.268.9520840130.3818228.75
60%23.1911.1225843030.4521208.22
65%23.1113.4631145790.5023947.7
70%23.0416.0136948460.5626757.26
75%22.9518.8343251110.6229666.86
80%22.8622.0250353700.7032626.48
90%22.6329.4666758420.8339095.86
100%22.5133.5075460490.8942155.59
MN5008
KV400
T-MOTOR
P15*5” CF
40%23.482.826635420.1267210.1642
45%23.443.788939770.158459.52
50%23.404.9511644020.1910338.92
55%23.356.2614647890.2212238.37
60%23.307.6617851510.2614097.9
65%23.259.2621554890.2916107.48
70%23.1910.9825558160.3318117.11
75%23.1313.0430261780.3820486.79
80%23.0615.3135365170.4222866.48
90%22.9020.6047271800.5027825.9
100%22.8123.4453575020.5530275.66
T-MOTOR
P16*5.4” CF
40%23.463.227634290.1580310.6358
45%23.414.4610438740.1910219.78
50%23.365.9313843030.2412599.1
55%23.317.5417646650.2714928.5
60%23.259.2821650160.3217227.98
65%23.1911.1926053410.3619567.53
70%23.1313.1630456450.4121857.18
75%23.0515.6636159750.4624586.81
80%22.9618.5342562930.5227506.47
90%22.7724.8456668960.6333235.87
100%22.6728.1663871650.6735915.63
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%23.443.718733480.1891710.5481
45%23.395.1812137770.2311709.65
50%23.336.9916341920.2814478.88
55%23.268.8820745400.3317128.29
60%23.2010.9225348670.3819637.75
65%23.1313.1730551750.4422307.32
70%23.0515.7236254780.4924916.88
75%22.9718.3142157700.5527576.56
80%22.8721.6549560620.6130906.24
90%22.6528.9365566100.7336975.64
100%22.5332.8374068600.7839825.38
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

5008德语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com