T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN505-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV380

$109.90

使用可能ポイント: 5000 ポイント 進呈ポイント: 109 ポイント

• 注意事項:モーターに固定するネジの長さは5mm以下にしてください。
• 大動力/長寿命
• 優れた放熱性能
• 耐高温/耐過負荷
• 防塵/防水/耐腐食
スペック :
購入数量 :

$109.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MN505-S-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ55.6*38.9mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温C级
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐150℃高温塗布コイル絶縁テスト500V耐圧テスト
極スロット数24N28P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:6mm,OUT:4mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入696ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10Mg
磁石レベル耐180℃高温防塵防水レベルIP45
導線規格16AWG*150mm
KV値320運転規定電圧 (Lipo)6S
無負荷電流 (15V)1.8A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 60A 12S
最大電流(180s)55A推奨プロペラ20-22"
最大パワー(180s)1300Wモータ重量(ケーブルを含む)225g
交互内部抵抗38mΩ梱包重量400g
KV値380運転規定電圧 (Lipo)6S
無負荷電流 (15V)2.0A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 60A 12S
最大電流(180s)50A推奨プロペラ17-18"
最大パワー(180s)1200Wモータ重量(ケーブルを含む)225g
交互内部抵抗28mΩ梱包重量400g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)

張力
(g)

トルク
(N*m)

電流
(A)

回転ス

ピード

(RPM)

入力パ

ワー
(W)

力率
(g/W)

モータ

温度

MN505S
KV320
T-MOTOR
P20*6
40%24.0810680.164.1027299910.8365.3

(環境温度:

9.5℃)

42%24.0711510.174.50282810910.59
44%24.0812640.205.10294712210.36
46%24.0713570.225.60306913510.03
48%24.0714540.246.1031891489.83
50%24.0715430.266.8032861649.42
52%24.0616660.297.5034101819.19
54%24.0618040.328.4035592018.97
56%24.0519750.359.3037052248.82
58%24.0620820.3810.1038182428.60
60%24.0521780.4111.0039382648.24
62%24.0523110.4412.0040502898.00
64%24.0524860.4713.0041513137.96
66%24.0426590.5114.2043083427.77
68%24.0427650.5315.3044073677.53
70%24.0329210.5716.3046113937.44
75%24.0233760.6519.4049734667.25
80%24.0137670.7322.7052305446.92
90%23.9945140.9129.7056987136.33
100%23.9653721.1038.5062769215.83
MN505S
KV320
T-MOTOR
P22*6.6
40%24.0114240.275.50257313210.8388.5

(環境温度:

9.5℃)

42%24.0215250.296.10266814510.49
44%24.0116570.336.70277016210.24
46%24.0117880.367.5028731809.95
48%24.0119590.398.3029902009.79
50%24.0020900.439.2031972219.46
52%24.0022670.4610.3033122469.20
54%24.0024130.5111.4034392728.86
56%24.0025860.5512.6035653018.59
58%23.9927990.6014.0036893358.36
60%23.9929680.6415.2037903648.15
62%23.9931490.6916.6038883987.90
64%23.9832980.7317.9039804297.69
66%23.9734770.7719.3040714647.50
68%23.9736650.8120.9041825007.33
70%23.9638430.8522.2043755337.21
75%23.9543490.9626.7046236406.80
80%23.9448281.0831.0049367436.50
90%23.9057471.3141.1053469835.85
100%23.8766801.5452.40562512495.35
MN505S
KV380
T-MOTOR
P17*5.8
40%24.029030.404.6032871108.2066.5

(環境温度:

9.5℃)

42%24.019870.425.1034611238.02
44%24.0110760.445.7036311377.84
46%24.0111530.466.3037701517.64
48%24.0112450.486.9039161657.55
50%24.0013860.447.7040961867.47
52%24.0015040.488.6042552067.31
54%24.0016280.489.4044172257.24
56%24.0017450.5010.2045572457.11
58%23.9918770.5211.2047152686.99
60%23.9919750.5512.0048442876.87
62%23.9821220.5713.1049833136.78
64%23.9822240.5814.1051363376.60
66%23.9823440.6115.2052723646.44
68%23.9724810.6316.4054043926.33
70%23.9725900.6517.4055274166.22
75%23.9629160.7120.2058304846.02
80%23.9531760.7623.4061345615.67
90%23.9238600.8831.0067267405.21
100%23.8945501.0139.8073249504.79
MN505S
KV380
T-MOTOR
P18*6.1
40%24.0210710.055.3031961278.4383.5

(環境温度:

9.5℃)

42%24.0211600.085.9033351418.22
44%24.0112870.106.6035011588.16
46%24.0014140.127.4036521777.98
48%24.0115450.158.2038131967.89
50%24.0016760.189.0039612167.78
52%24.0018430.2110.1041182427.63
54%24.0019850.2411.2043032707.36
56%23.9920840.2712.2044302937.10
58%23.9822160.3013.3045683206.93
60%23.9823470.3314.5047073486.75
62%23.9824860.3615.6048313756.63
64%23.9726450.3816.9049544066.52
66%23.9728060.4218.3050734396.40
68%23.9629360.4519.6052074716.24
70%23.9630910.4821.0053305046.13
75%23.9434560.5624.5055955875.89
80%23.9338180.6628.6058846855.58
90%23.9046060.8237.7064399015.11
100%23.8654441.0248.80697511634.68
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
分析図

同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com