T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN6007 Antigravity Type 6-12S UAV Motor KV320

119.99

使用可能ポイント: 5000 ポイント 進呈ポイント: 119 ポイント

• 飛行時間は50分間
• 最大張力は5.5kgに達する
• 軽量化設計、高効率
• 低コギングトルク
スペック:
購入数量:

119.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

6007.jpg

基本仕様
テスト型番KV160重量(ケーブルを含む)180g
モータサイズΦ67*30.1mm交互内部抵抗227mΩ
導線規格エナメル線を60mm極スロット18N22P
軸の径6mm運転規定電圧(Lipo)6-12S
無負荷電流(22V)0.5A最大電流(180s)18A
最大出力(180s)864W
テスト型番KV320重量(ケーブルを含む)180g
モータサイズΦ67*30.1mm交互内部抵抗50mΩ
導線規格エナメル線を60mm極スロット18N22P
軸の径6mm運転規定電圧(Lipo)6S
無負荷電流(22V)1.4A最大電流(180s)39A
最大出力(180s)936W
テスト仕様
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

入力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
MN6007
KV160
T-MOTOR

P21*6.3“

CF

40%47.9512870.292.17268610412.3755

(環境温度:

22℃)

42%47.9513590.302.37277711311.99
44%47.9414440.322.58286412411.69
46%47.9315390.342.80294813411.44
48%47.9316340.363.03304214511.23
50%47.9217190.383.30312915810.86
52%47.9218420.403.58322217110.75
54%47.9119590.433.89331218610.52
56%47.9020640.454.19339520010.30
58%47.9021660.474.49348521510.07
60%47.8922850.504.8535702329.85
62%47.8824120.525.1736482479.75
64%47.8825190.555.5437352659.50
66%47.8726490.585.9338122849.33
68%47.8627590.606.3238923029.12
70%47.8429580.646.9840123348.86
80%47.8035300.779.1043734358.11
90%47.7640630.8811.3847285447.47
100%47.6948431.0614.9651457136.79
T-MOTOR

P22*6.6“

CF

40%47.9414970.362.58261212412.1164

(環境温度:

22℃)

42%47.9416020.382.83269413611.79
44%47.9317040.403.11277414911.44
46%47.9318060.423.32285415911.33
48%47.9219090.453.62294517411.00
50%47.9120410.483.98302319110.70
52%47.9021390.514.30310720610.38
54%47.9022720.544.67319022410.16
56%47.9024100.574.99327523910.09
58%47.8825330.595.4033512599.79
60%47.8726430.625.7534322759.60
62%47.8727670.656.1735112959.37
64%47.8629100.686.6335833179.17
66%47.8530090.717.0136623368.97
68%47.8431280.747.4937363588.73
70%47.8332730.777.9638053818.60
80%47.7739710.9310.7241785127.75
90%47.7245741.0713.5044986447.10
100%47.6453841.2617.6548718416.40
MN6007
KV320
T-MOTOR

P21*6.3“

CF

40%24.3113420.304.76276111611.5951

(環境温度:

22℃)

42%24.3114330.325.18285912611.38
44%24.2915540.345.73295213911.16
46%24.2816570.376.27305015210.89
48%24.2717480.396.78315016510.63
50%24.2618450.417.39324517910.29
52%24.2519610.438.04333319510.06
54%24.2420730.468.6434272099.89
56%24.2221790.489.3735182279.60
58%24.2123070.5110.1036052459.43
60%24.2024120.5310.8736892639.17
62%24.1925360.5611.5437732799.09
64%24.1726570.5912.3838542998.88
66%24.1528030.6213.2939283218.73
68%24.1329520.6514.4540393498.47
70%24.1130650.6715.1941113668.37
80%24.0336380.8019.8544714777.63
90%23.9442630.9425.2348096047.06
100%23.8050091.1032.7752317806.42
T-MOTOR

P22*6.6“

CF

40%24.3015730.375.65268113711.4762

(環境温度:

22℃)

42%24.2916770.396.16276515011.20
44%24.2717950.426.81285816510.86
46%24.2618950.447.42295318010.52
48%24.2520480.488.12303619710.40
50%24.2321560.518.83312021410.08
52%24.2222640.549.6132052339.73
54%24.2024090.5710.4832882549.50
56%24.1925430.6011.1733692709.41
58%24.1726660.6312.0434542919.16
60%24.1627880.6612.9635363138.90
62%24.1429270.6913.8536083348.76
64%24.1230610.7214.8136843578.57
66%24.1131940.7515.6737603788.45
68%24.0933000.7816.6638304018.22
70%24.0734210.8017.5739034238.09
80%23.9741120.9623.3742565607.34
90%23.8646941.1129.4445697036.68
100%23.7055471.3038.3149359086.11
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

6007日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com