T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN6007II AntigravityType 6-12S UAV Motor 160/320KV

$129.99

使用可能ポイント: 6000 ポイント 進呈ポイント: 129 ポイント

KV :
  • KV160
  • KV320
購入数量 :

$129.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

6007Ⅱ.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ67.2*26.1mm導線規格エナメル線を70mm
固定子錆防止処理、耐180°C高温塗布エナメル線の絶縁レベル耐220℃高温 C級
極スロット数24N28Pコイル絶縁テスト500V耐圧テスト
モータ軸の径IN:6 OUT:4回転子ダイナミックバランス標準≤15mg
ベアリング型番輸入 685ZZベアリング梱包箱のサイズ122*99*45.5mm
磁石レベル耐150℃高温 E級

KV値160交互内部抵抗178mΩ
無負荷電流(18V)0.5A運転規定電圧(Lipo)12S
最大電流(180s)23.7Aモータ重量(ケーブルを含む)159g
最大出力(180s)1120W梱包重量180g
KV値320交互内部抵抗47.5mΩ
無負荷電流(18V)1.0A運転規定電圧(Lipo)6S
最大電流(180s)44.2Aモータ重量(ケーブルを含む)161g
最大出力(180s)1040W梱包重量182g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

入力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
MN6007 II
KV160
P21*6.3”40%47.7214440.332.64293012611.4578
42%47.7115630.362.95304714111.12
44%47.7217600.403.38322616110.93
46%47.6918750.433.78332218010.41
48%47.6720060.464.17342619910.08
50%47.6621250.484.5235212159.87
52%47.6622490.514.8836212339.67
54%47.6423550.535.2637092519.39
56%47.6324880.565.6838122709.20
58%47.6326240.596.1539052938.96
60%47.6127620.626.6040013148.78
62%47.6028920.657.0940933388.57
64%47.5930300.687.6141923628.36
66%47.5831600.718.1942823908.11
68%47.5732430.738.4543364028.07
70%47.5633880.758.9744294267.94
80%47.4941180.9211.9948535697.23
90%47.4248891.0915.5752597386.62
100%47.3158381.3020.6757169785.97
P22*6.6”40%47.7016960.403.12287014911.3983
42%47.6918330.443.52298716810.93
44%47.6820610.494.18316519910.35
46%47.6621790.514.52324921610.11
48%47.6523160.544.9233432349.88
50%47.6524690.585.4034482579.60
52%47.6325900.615.8235322779.35
54%47.6227370.646.2836232999.15
56%47.6128750.676.7637063228.93
58%47.5930330.717.3038013488.72
60%47.5831680.747.7938853718.54
62%47.5733140.778.3939763998.30
64%47.5634470.808.9140554248.13
66%47.5536180.849.5641484557.96
68%47.5337730.8810.1742294847.80
70%47.5238870.9010.5542905017.75
80%47.4546411.0814.0546866676.96
90%47.3754691.2718.1050468576.38
100%47.2564191.4923.76545611235.72
MN6007 II
KV320
P21*6.3”40%24.6114960.355.55298813710.9580
42%24.5816700.396.53315216010.41
44%24.5717630.417.08323817410.13
46%24.5518660.437.6433311889.95
48%24.5319860.458.3234292049.73
50%24.5121110.489.1035252239.47
52%24.5022260.519.8436232419.24
54%24.4823430.5410.6137122609.02
56%24.4624680.5711.4638042808.81
58%24.4425980.5912.2738923008.67
60%24.4127230.6213.1839813228.46
62%24.3928440.6514.1140703448.27
64%24.3629660.6715.0241533668.11
66%24.1230440.6915.7642023808.01
68%24.0731590.7116.6242764007.90
70%24.0132690.7417.5643434227.75
80%23.9339180.8823.1647445547.07
90%23.8345851.0329.7751227096.46
100%23.7053971.2138.7055389175.88
P22*6.6”40%24.5817370.416.51290416010.8585
42%24.5518780.447.24301217810.56
44%24.5220800.498.48316420810.01
46%24.5121780.519.1132412239.76
48%24.4822970.549.8433292419.53
50%24.4624310.5710.7134212629.28
52%24.4425650.6011.5635072839.08
54%24.4126960.6312.4735933048.86
56%24.1928030.6513.2236513208.76
58%24.1729250.6814.1637343428.54
60%24.1730590.7215.2538203698.30
62%24.1131850.7516.2638963928.12
64%24.0633110.7717.2739714167.97
66%24.0934540.8118.4540574457.77
68%24.0135730.8319.5541274697.61
70%24.0137040.8620.6442034967.47
80%23.8043471.0126.7145476366.84
90%23.7250841.1934.3248858146.24
100%23.5758821.3744.19526210415.65
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが5分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

6007II日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com