T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN605-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV170 -2PCS/SET

$279.98

使用可能ポイント: 14000 ポイント 進呈ポイント: 279 ポイント

• 大動力/長寿命
• 優れた放熱性能
• 耐高温/耐過負荷
• 防塵/防水/耐腐食
スペック :
購入数量 :

$279.98

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MN605-S-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ68.8*39.9mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温C级
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐180℃高温塗布コイル絶縁テスト500V耐圧テスト
極スロット数24N28P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:6mm,OUT:6mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入626ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10Mg
磁石レベル耐150℃高温防塵防水レベルIP45
導線規格14AWG*150mm
KV値170運転規定電圧 (Lipo)6-12S
無負荷電流 (20V)1.0A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 60A 12S
最大電流(180s)35A推奨プロペラ20-22"
最大パワー(180s)1700Wモータ重量(ケーブルを含む)327g
交互内部抵抗65mΩ梱包重量980g(モータ二個入り)
KV値320運転規定電圧 (Lipo)6S
無負荷電流 (17V)2.2A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 70A 6S
最大電流(180s)55A推奨プロペラ20-22"
最大パワー(180s)1400Wモータ重量(ケーブルを含む)316g
交互内部抵抗21mΩ梱包重量960g(モータ二個入り)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)

張力
(g)

トルク
(N*m)

電流
(A)

回転ス

ピード

(RPM)

入力パ

ワー
(W)

力率
(g/W)

モータ

温度

MN605S
KV170
T-MOTOR
P21*6.3
40%47.8717870.433.8033581829.8262.6

(環境温度:

34.5℃)

42%47.8618620.454.0034371919.73
44%47.8520160.484.5035742159.36
46%47.8421530.514.9036752349.18
48%47.8223110.555.5037892638.79
50%47.8024830.586.0039222878.66
52%47.7826690.626.5040423118.59
54%47.7527630.666.9041653298.39
56%47.7329470.677.5042883588.23
58%47.7131150.718.1043633868.06
60%47.6933150.758.7044714157.99
62%47.6634350.799.3045984437.75
64%47.6435820.839.8047054677.67
66%47.6137460.8810.4048224957.57
68%47.5839510.9211.2049275337.41
70%47.5641080.9512.0050175717.20
75%47.4845841.0513.9052746606.95
80%47.4050181.1615.9055317546.66
90%47.2161441.4321.30606110066.11
100%47.0276511.7129.10665013685.59
MN605S
KV170
T-MOTOR
P22*6.6
40%47.9220670.524.30326520610.0388

(環境温度:

34.5℃)

42%47.9122080.564.7033132259.81
44%47.8923840.605.2035092499.57
46%47.8825530.655.7036272739.35
48%47.8627040.696.3037453028.97
50%47.8428920.736.9038603308.76
52%47.8130670.777.5039733598.55
54%47.7932730.818.2040853928.35
56%47.7634710.859.0042084308.08
58%47.7435840.889.6042874587.82
60%47.7137360.9410.2043864877.68
62%47.6938960.9910.9044735207.49
64%47.6641041.0311.7045775587.36
66%47.6342831.0812.6046976007.14
68%47.6045001.1213.5048086437.00
70%47.5747211.1814.3049036806.94
75%47.4854771.3017.4051968266.63
80%47.3960641.4420.2054509576.33
90%47.1872011.7226.20592312365.83
100%46.9786262.0634.60646916255.31
MN605S
KV320
T-MOTOR
P21*6.3
40%23.8714650.286.5030441559.4454

(環境温度:

34.5℃)

42%23.8615520.307.0031161679.29
44%23.8416290.337.5032151799.11
46%23.8117570.368.2033221959.00
48%23.7918830.398.9034132128.89
50%23.7620460.4210.0035642388.61
52%23.7221960.4611.0037162618.42
54%23.6923540.5011.9038202828.35
56%23.6524670.5212.7039043008.21
58%23.6226060.5613.6040063218.11
60%23.5927510.6114.7041133477.93
62%23.5529300.6316.0042283777.78
64%23.5131000.6717.2043454047.67
66%23.4732620.7218.4044604327.55
68%23.4334730.7419.8045854647.49
70%23.3936600.8021.7047275087.21
75%23.2841110.8925.5049975946.93
80%23.1546010.9929.8052976906.67
90%22.8655571.1939.2057818966.20
100%22.6165421.4150.50625011425.73
MN605S
KV320
T-MOTOR
P22*6.6
40%23.8415020.346.70283213910.1364

(環境温度:

34.5℃)

42%23.8316960.377.7029881559.88
44%23.8017720.408.3030841729.67
46%23.7719130.449.0031971929.41
48%23.7520920.4710.0033112139.17
50%23.7122940.5111.4034622368.96
52%23.6824830.5512.5035862648.65
54%23.6426580.5914.0037042928.43
56%23.6027970.6214.7038013218.25
58%23.5629890.6716.3039263507.96
60%23.5231400.7217.4040313787.70
62%23.4832770.7718.7041374077.64
64%23.4435090.8120.2042654397.36
66%23.4036200.8521.7043464767.25
68%23.3538750.9123.3044655087.17
70%23.3040540.9525.2045845447.00
75%23.1745841.0630.0048596366.69
80%23.0550381.1735.1051057266.38
90%22.7561081.4245.3055919395.90
100%22.4671781.6758.60600811365.52
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
分析図

同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com