T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN705-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV260 -2PCS/SET

$479.98

使用可能ポイント: 24000 ポイント 進呈ポイント: 479 ポイント

• 大動力/長寿命
• 優れた放熱性能
• 耐高温/耐過負荷
• 防塵/防水/耐腐食
スペック :
購入数量 :

$479.98

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MN705-S-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ79.2*42.4mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温C级
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐180℃高温塗布コイル絶縁テスト500V耐圧テスト
極スロット数24N28P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:8mm,OUT:8mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入608ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10Mg
磁石レベル耐150℃高温防塵防水レベルIP45
導線規格14AWG*150mm
KV値125運転規定電圧 (Lipo)12S
無負荷電流 (22V)1.4A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 60A 12S
FLAME 80A 12S V2.0
最大電流(180s)45A推奨プロペラ26-27"
最大パワー(180s)2200Wモータ重量(ケーブルを含む)450g
交互内部抵抗63mΩ梱包重量1250g(モータ二個入り)
KV値140運転規定電圧 (Lipo)12S
無負荷電流 (22V)1.5A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 80A 12S V2.0
FLAME 100A 14S
最大電流(180s)58A推奨プロペラ26-27"
最大パワー(180s)2800Wモータ重量(ケーブルを含む)475g
交互内部抵抗45mΩ梱包重量700g
KV値260運転規定電圧 (Lipo)6S
無負荷電流 (22V)2.8A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 100A 6S
最大電流(180s)80A推奨プロペラ26-27"
最大パワー(180s)2000Wモータ重量(ケーブルを含む)450g
交互内部抵抗16mΩ梱包重量1250g(モータ二個入り)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)

張力
(g)

トルク
(N*m)

電流
(A)

回転ス

ピード

(RPM)

入力パ

ワー

(W)

力率
(g/W)

モータ

温度

MN705S
KV125
T-MOTOR
G26*8.5
40%47.8324520.864.50227121511.3974

(環境温度:

34.5℃)

42%47.8126460.924.90235523411.29
44%47.7828140.985.30242625311.11
46%47.7731001.056.00252928710.82
48%47.7432541.136.50258831010.49
50%47.7235381.207.30269434810.16
52%47.6937571.267.9027983779.97
54%47.6739251.348.5028574059.69
56%47.6442711.429.5029574539.44
58%47.6044711.5210.3030304909.12
60%47.5848351.5911.7031565578.69
62%47.5550491.6712.4032125908.56
64%47.5152221.7613.1032846228.39
66%47.4854601.8413.9033576608.27
68%47.4556721.9114.8034317028.08
70%47.4158512.0215.6035047407.91
75%47.3364722.1618.3036848667.47
80%47.2171032.4120.6038419737.30
90%46.9783612.8726.80411812596.64
100%46.72102513.2936.40451817016.03
MN705S
KV125
T-MOTOR
G27*8.8
40%47.8126390.974.70223822511.7485

(環境温度:

34.5℃)

42%47.7928711.035.30232625311.33
44%47.7629801.095.80240027710.76
46%47.7431671.166.20246629610.70
48%47.7134521.256.90251232910.49
50%47.6936101.307.50264435810.09
52%47.6639401.388.5027464059.73
54%47.6442241.469.4028404489.43
56%47.6144011.5410.1029074819.15
58%47.5747001.6310.9029985199.06
60%47.5349321.7411.7030595568.87
62%47.5053001.8313.2031196278.45
64%47.4755021.9113.9032326608.34
66%47.4357882.0015.0033067118.14
68%47.3961062.0816.2033977687.95
70%47.3462752.1817.0034458057.80
75%47.2470662.4219.9036159407.52
80%47.1277102.6522.80377210747.18
90%46.8892473.0830.10410714116.55
100%46.60109773.5340.00448018645.89
MN705S
KV140
T-MOTOR
G26*8.5
40%47.9124270.754.76222122810.6496

(環境温度:

5℃)

42%47.9126650.835.28231825310.53
44%47.8928180.885.81239127810.13
46%47.8730200.956.5324723139.66
48%47.8732010.996.9825493349.58
50%47.8634161.077.6326303659.36
52%47.8536301.148.2027283929.25
54%47.8040431.269.8428634708.60
56%47.8043191.3510.5929525068.53
58%47.8045931.4411.4030445458.43
60%47.7749461.5612.5831546018.23
62%47.7352581.6413.9332546657.91
64%47.7255691.7515.1333507227.72
66%47.6958741.8316.3534417807.53
68%47.6761941.9317.6235378407.38
70%47.6465722.0519.2336299167.17
75%47.5673742.2922.76383510826.81
80%47.4983392.5727.02405112836.50
90%47.31102213.1336.83446817425.87
100%47.12122253.7248.48486022845.35
MN705S
KV140
T-MOTOR
G27*8.8
40%47.8727570.885.33219525510.80HOT

(環境温度:

5℃)

42%47.8530030.966.00228928710.46
44%47.8531541.026.55236331310.07
46%47.8333641.087.3024373499.63
48%47.8236151.167.9025163789.57
50%47.8237971.228.4225814039.43
52%47.7940761.319.4226734509.05
54%47.7644581.4410.7027905118.73
56%47.7447811.5311.7628875618.52
58%47.7150781.6413.0629736238.15
60%47.6954571.7514.4430866897.92
62%47.6859241.9115.9532077617.79
64%47.6462242.0117.2632928227.57
66%47.6365722.1218.4833778807.47
68%47.6069022.2119.9834599517.26
70%47.5673492.3621.78355810367.09
75%47.4982762.6526.14376412426.67
80%47.4192522.9630.83396214626.33
90%47.21113403.6042.15436319905.70
100%46.98134594.2555.40472026035.17
MN705S
KV260
T-MOTOR
G26*8.5
40%23.6421070.718.30210719610.7464

(環境温度:

34.5℃)

42%23.6023190.769.40219922210.45
44%23.5525110.8410.40229224510.25
46%23.5027430.9111.60238027310.06
48%23.4430270.9813.1025003079.86
50%23.3832831.0614.8026003469.49
52%23.3135891.1616.5027203859.33
54%23.2438261.2318.3028014259.00
56%23.1740901.3220.2028984688.74
58%23.1043341.3922.0029985088.53
60%23.0446011.4624.1030795558.29
62%22.9748531.5426.2031596028.06
64%22.9051101.6127.9032216398.00
66%22.8153421.7029.5033216737.94
68%22.7356021.7931.9033807257.73
70%22.6558601.8734.7034927867.46
75%22.4464302.0639.7036608917.22
80%22.2470412.2545.90382110216.90
90%21.7384262.6260.30416513106.43
100%21.2597202.9177.10448016385.93
MN705S
KV260
T-MOTOR
G27*8.8
40%23.5821770.838.70205520510.6172

(環境温度:

34.5℃)

42%23.5324390.899.80213623110.58
44%23.4725590.9610.80222325310.10
46%23.4128711.0412.6023422959.73
48%23.3530771.1213.8024393229.55
50%23.2833821.2015.7025553669.25
52%23.2136771.2717.3026504029.16
54%23.1239211.3719.4027464498.74
56%23.0342731.4622.0028605078.43
58%22.9545381.5523.9029275498.27
60%22.8848371.6226.2030435998.07
62%22.8151171.7028.0031186398.01
64%22.7453821.7830.3031856897.81
66%22.6555971.8832.0032347257.72
68%22.5859191.9534.6033057817.58
70%22.5161142.0336.9033858317.36
75%22.2768032.2443.3035659647.05
80%22.0475422.4150.60374111156.76
90%21.4889212.7766.60405014316.24
100%21.09101733.0983.00433517505.81
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
分析図

同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com