T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN8012 Antigravity Type 12S UAV Motor KV100

$269.90

使用可能ポイント: 13000 ポイント 進呈ポイント: 269 ポイント

• 超軽くて高効率
• 最大張力:11.8kg, モータの重量:351g, 重量比:34
購入数量 :

$269.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

8012-draw.png


8012.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ87.8*29mm磁石レベル耐180℃高温
固定子錆防止処理、耐180℃高温の塗装導線規格16AWG*100mm引き出す
極スロット数36N42Pエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温
モータ軸の径IN:12mmコイル絶縁テスト1000V/5s耐圧テスト
ベアリング型番輸入6901ZZベアリング回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
KV値100運転規定電圧(Lipo)12S
無負荷電流(24V)1.0A交互内部抵抗85mΩ
最大電流(180s)40A重量(ケーブルを含む)351g
最大出力(180s)1873W梱包重量558g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
MN8012
KV100

T-MOTOR

G28*9.2”

40%47.7616740.552.63163212513.3445℃
45%47.7420760.683.51181116712.41
50%47.7125650.834.54200321711.85
55%47.6831941.036.12221829210.96
60%47.6238101.227.85241237410.19
65%47.5944331.399.6325944589.68
70%47.5451321.6111.8527815639.11
75%47.4958721.8414.4129686858.58
80%47.4465132.0316.7831257968.18
90%47.3379362.4722.52343110667.45
100%47.1995462.9729.64375113996.83

T-MOTOR

G29*9.5”

40%47.7519870.683.06161914613.5956℃
45%47.7124870.844.19180220012.45
50%47.6931351.045.75200827411.43
55%47.6237881.267.46220335610.66
60%47.5844471.489.4423844499.90
65%47.5351691.7111.7425615589.27
70%47.4758921.9514.1927306748.75
75%47.4266792.2017.0429098088.27
80%47.3673802.4319.8530529407.85
90%47.1189252.9326.39333612437.18
100%46.93105823.4734.05361215986.62

T-MOTOR

G30*10.5”

40%47.7022850.803.61158117213.2774℃
45%47.6428821.004.92177423412.30
50%47.5236361.276.83198432411.21
55%47.4343701.528.88216642110.38
60%47.4051091.7711.1423395289.68
65%47.3058852.0413.7225016499.07
70%47.2166632.3016.5826547838.51
75%47.2075362.5919.9628139428.00
80%47.0883442.8723.26295410957.62
90%47.0199523.4330.62322314396.92
100%46.81118264.0640.02348318736.31
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

8012-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com