T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN8017 Antigravity Type 12S UAV Motor KV120

289.90

使用可能ポイント: 14000 ポイント 進呈ポイント: 289 ポイント

• 超軽くて高効率
• 最大張力:16.8kg, モータの重量:453g, 重量比:37
KV :
  • KV120
購入数量 :

289.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

8017-draw.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ87.8*34.5mm磁石レベル耐180℃高温
固定子錆防止処理、耐180℃高温の塗装導線規格90mm引き出す
極スロット数36N42Pエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温
モータ軸の径IN:12mmコイル絶縁テスト1000V/5s耐圧テスト
ベアリング型番輸入6901ZZベアリング回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
KV値120運転規定電圧(Lipo)12S
無負荷電流(24V)1.8A交互内部抵抗45mΩ
最大電流(180s)68.6A重量(ケーブルを含む)453g
最大出力(180s)3180W梱包重量665g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
MN8017
KV120

T-MOTOR

G29*9.5”

40%47.6927360.925.12188124411.2176℃
45%47.6336511.227.51216635810.21
50%47.5845461.499.9524014739.60
55%47.5254431.7912.8726206128.90
60%47.4464702.1316.3628567768.34
65%47.3774032.4220.0030499477.81
70%47.2982622.7123.68321511207.38
75%47.2292403.0327.89339713177.01
80%47.14103083.3732.57357115356.71
90%46.83126214.1344.24392720726.09
100%46.53151114.9458.28426827115.57

T-MOTOR

G30*10.5”

40%47.6330981.085.86184627911.09114℃
45%47.4339521.378.11207438510.28
50%47.3250301.7311.2023245309.49
55%47.2460752.0914.6225436918.80
60%47.2471682.4718.5727548778.17
65%47.1083892.9023.47297011057.59
70%47.0194073.2427.90313713127.17
75%46.94105183.6232.94330915466.80
80%46.84116734.0238.64347918106.45
90%46.63140884.8651.60380124065.86
100%46.35168415.8068.62412331815.29
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

8017-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com