T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MN805-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV150

$269.99

使用可能ポイント: 13000 ポイント 進呈ポイント: 269 ポイント

• 大負荷、VTOLのために生まれた
• 超長い寿命
• 優れた放熱性能
• 耐高温/耐過負荷
• 防塵/防水/耐腐食
スペック :
購入数量 :

$269.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MN805-S-draw-0603-v1.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ89*44.4mmエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温C级
固定子輸入ケイ素鋼板、錆防止処理、耐150℃高温塗布コイル絶縁テスト500V耐圧テスト
極スロット数24N28P遠心式放熱方法YES
モータ軸の径IN:12mm,OUT:8mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入6901ZZベアリングモータ全体ダイナミックバランス標準≤10Mg
磁石レベル耐180℃高温防塵防水レベルIP45
導線規格14AWG*150mm
KV値120運転規定電圧 (Lipo)6-12S
無負荷電流 (18V)1.6A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 80A 12S V2.0
最大電流(180s)65A推奨プロペラ30-32"
最大パワー(180s)3200Wモータ重量(ケーブルを含む)620g
交互内部抵抗48mΩ梱包重量750g
KV値150運転規定電圧 (Lipo)6-12S
無負荷電流 (15V)2.2A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 80A 12S V2.0
FLAME 100A 14S
最大電流(180s)75A推奨プロペラ28-29"
最大パワー(180s)3600Wモータ重量(ケーブルを含む)625g
交互内部抵抗32mΩ梱包重量750g
KV値170運転規定電圧 (Lipo)6-12S
無負荷電流 (15V)2.6A推奨
電子式スピードコントローラー
FLAME 100A 14S
最大電流(180s)83A推奨プロペラ26-27"
最大パワー(180s)4000Wモータ重量(ケーブルを含む)625g
交互内部抵抗28mΩ梱包重量750g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセル点

電圧
(V)

張力
(g)

トルク
(N*m)

電流
(A)

回転ス

ピード

(RPM)

入力パ

ワー
(W)

力率
(g/W)

モータ

温度

MN805S
KV120
T-MOTOR
G30*10.5
40%47.9933211.056.28182830111.0386.3

(環境温度:

0℃)

42%47.9837271.157.39194235510.51
44%48.0040371.298.26203039610.19
46%47.9743991.419.2921234469.88
48%47.9847101.5110.2522004929.58
50%47.9750271.6211.2522795409.32
52%48.0053211.7112.2323465879.08
54%48.0056931.8213.4624236468.82
56%47.9960711.9514.7525007088.59
58%47.9763412.0415.7525597568.40
60%47.9666852.1416.9726188148.22
62%47.9570252.2518.3226888788.00
64%47.9674722.3920.0227799607.79
66%47.9878872.5621.77287210447.56
68%47.9782952.6823.46294111257.38
70%47.9787402.8225.22301712097.23
75%47.9596933.2230.62321014686.60
80%47.93104853.6036.31340517406.02
90%47.90121294.3949.00374423475.17
100%47.89143005.2264.69407030984.62
MN805S
KV150
T-MOTOR
G28*9.2
40%47.9237581.127.55234836210.3996.3

(環境温度:

0℃)

42%47.9439481.188.17241939110.08
44%47.9642751.279.0825184369.82
46%47.9645671.379.9626004789.56
48%48.0048821.4510.9026875239.33
50%47.9751821.5511.8727685709.10
52%47.9555821.6613.1028626288.89
54%47.9861301.8114.7929847108.63
56%47.9565861.9816.4630887898.34
58%47.9171372.1318.2332248738.17
60%47.9175872.2519.8033179497.99
62%47.9180402.3921.59342010347.77
64%47.9385472.5523.47351611257.59
66%47.9390932.7025.68362212307.39
68%47.9294812.8427.61370713237.16
70%47.9299182.9929.71378314246.97
75%47.92107313.3635.56402317046.30
80%47.92115283.7942.37422820305.68
90%47.90137784.6357.81463327694.97
100%47.80160285.4275.17501335934.46
MN805S
KV170
T-MOTOR
G26*8.5
40%48.0436080.957.8326693769.5887.5

(環境温度:

0℃)

42%48.0438601.028.6327644159.30
44%48.0542021.119.6428714639.07
46%48.0545181.1910.6629725128.82
48%48.0449001.3111.9031125728.57
50%48.0451981.4113.0632206278.28
52%47.9956971.5514.7033597058.07
54%47.9861741.6816.3434877847.87
56%47.9966911.8418.3636358817.59
58%47.9770831.9719.9937439597.38
60%47.9675412.1021.78384610457.21
62%47.9680232.2423.77396911407.04
64%47.9685632.3825.84407912396.91
66%47.9590852.5428.15419813506.73
68%47.9494802.6930.78432514756.43
70%47.9498712.8232.73441415696.29
75%47.91107243.1639.06466118715.73
80%47.93115903.5245.76490321935.28
90%47.88135424.3061.64534229514.59
100%47.84159935.0780.37575838454.16
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度である。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
分析図

同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com