T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MS1302-2枚/セット

16.99

使用可能ポイント: 800 ポイント 進呈ポイント: 16 ポイント
?
・高分子化合物プロペラは共軸ラック設計には適用しない
・特別製作した翼形状、高効率でスムーズに飛行する
・変形量は小さく、性能は安定する
・高い標準でダイナミックバランスを管理する
スペック :
購入数量 :

16.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MS1101-1302-1503-1704.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート


型番MS1302屋性力テゴリ一体式プロペラ
一枚の参考重量16g梱包重量107g
直径13イン于(実際の測定直径:331mm)梱包サイズ363*45*40mm
スクリュ-ピッチ5イン于(127mm)材質の工法Polymer+CF
通常張力/回転スピ-ド0.7~1.2kg/4300~5600RPM推奨する最大張力/ 回転スピ-ド3.5kg/9600RPM
使用環境温度-40℃~65℃保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%

同梱リスト

MS1101-1302-1503-1704日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項

(1)使用する前、カバ-のネジが正しく取り付けられていること、およひポリマ-プロペラが正しく取り付けられていることをご確認ください。
(2)航空機離陸前、ポリマ-プロペラに損傷がない事を確認し、ひひが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに交換してください。
(3)使用過程中、ポリマ-プロペラが落下または同等のショックを受けた後、プロペラが変形または折れる恐れがあるため、速やかに新しいプロペラに交換してください。
(4)プロペラが壊れる恐れがあるため、無理矢理引っ張りしないでください。本製品の分解は厳禁。勝手に分解した場合、安全性およびその他の性能は保証されません。
(5)怪我する恐れがあるため、ポリマ-プロペラ回転中は絶対に触らないでください。取り付けや使用過程中は慎重に取り报ってください。
(6)腐食性ガスや有害な環境、および10~50℃以下の温度範囲と85%以上の湿度範囲を選けてポリマ-プロペラを保管してください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。