T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MS1503-2枚/セット

$19.99

使用可能ポイント: 1000 ポイント 進呈ポイント: 19 ポイント

・高分子化合物プロペラは共軸ラック設計には適用しない
・特別製作した翼形状、高効率でスムーズに飛行する
・変形量は小さく、性能は安定する
・高い標準でダイナミックバランスを管理する
スペック :
購入数量 :

$19.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

MS1101-1302-1503-1704.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
型番MS1503屋性力テゴリ一体式プロペラ
一枚の参考重量25g梱包重量135g
直径15イン于(実際の測定直径:382mm)梱包サイズ419*52*43mm
スクリュ-ピッチ5.6イン于(142.24mm)材質の工法ポリマー
通常張力/回転スピ-ド1~1.5kg/4100~5000RPM推奨する最大張力/ 回転スピ-ド4.5kg/8400RPM
使用環境温度-40℃~65℃保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%
同梱リスト

MS1101-1302-1503-1704日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項

(1)使用する前、カバ-のネジが正しく取り付けられていること、およなポリマ-プロペラが正しく取り付けられていること

をご確認ください。

(2)航空機離陸前、ボリマ-プロペラに損傷がない事を確認し、ひなが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに

交換してください。

(3)使用過程中、ポリマ-プロペラが落下または同等のショックを受けた後、プロペラが変形または折れる恐れがあるため,

速やかに新しいプロペラに交換してください。

(4)プロペラが壊れる恐れがあるため、無理矢理引っ張りしないでください。本製品の分解は厳禁。勝手に分解した場合

安全性およびその他の性能は保証されません。

(5)怪我ずる恐れがあるため、ポリマ-プロペラ回転中は絶対に触らないでください。取り付けや使用過程中は憤重に取り报

ってください。

(6)属食性ガスや有善な環境、および10~50℃C以下の温度範囲と85%以上の湿度範囲を進けてポリマ-プロペラを保管して

ください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。