Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.







| тип | T15X8 | Категория свойства | Складной пропеллер фикси |
| Справочный однолистовой вес | 10.9g | Вес упаковки | 114.8g |
| Диаметр | 15дюйма(381mm) | Размер упаковки | 216*93*48mm |
| Шаг винта | 8дюйма(203.2mm) | Мастерство материала | Полимер+углеродное волокно |
| Обычное натяже ние / скорость вращения | 2~4.2kg/5600~8000RPM | Рекомендуемое | 5.5kg/9000RPM |
| Температура окружающей среды при использовании | -40℃~65℃ | Температура /влажность хранения | -10℃~50℃/<85% |

(1)Перед использованием внимательно проверьте установку винта на месте перекрытия или нет. Пропеллер из полимера должен быть установлен на месте.
(2)Проверьте повреждение пропеллера из полимера или нет перед взлетом аппарата. Если имеется поврежде ние, замените его вовремя, в противном случае имеет скрытую опасность поломки.
(3)Если пропеллер из полимера упадет или подвергнется эквивалентному удару при использовании, приведет к деформации или трещинам и т. д. лопасти, своевременно замените новую лопасть.
(4) Запрещается принудительно тянуть лопасть, чтобы избежать повреждения лопасти. Не разбирать данный продукт. Если разбирать сам по себе, его показатели безопасности и другие характеры не будут гарантированы.
(5)Не прикасайтесь к пропеллеру из полимера при вращении, в противном случае будет получить травму.Обязательно обратить внимание при установке и использовании.
(6)При хранении избегать агрессивных газов и вредных сред, а также диапазона температуры и влажности не более -10~50 ° C и 85% при хранении. Особенно при длительном хранении следует уделять больше внимания.