T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

TF16*8 Glider&UAV

$10.90

使用可能ポイント: 500 ポイント 進呈ポイント: 10 ポイント

• T-MOTOR固定翼モータと電子式スピードコントローラーの組合せ
• プロペラ型番15*8はモータAT3530-4120 +電子式スピードコントローラー60-80Aと組合せる
• プロペラ型番16*8はモータAT4120-4130 ++電子式スピードコントローラー80-100Aと組合せる
プロペラ :
  • フェアリング
  • 16*8 プロペラ+フェアリング
  • 16*8 プロペラ
購入数量 :

$10.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
型番T16X8属性归类固定翼折り畳みプロペラ
一枚の参考重量13g包装重量122g
直径16インチ(406.4mm)包装尺寸232*93*48mm
スクリューピッチ8インチ(203.2mm)材质工艺カーボン+樹脂
通常張力/回転スピード2.2~5.4kg/5300~8000RPM推荐最大拉力/转速6.3kg/8600RPM
使用環境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項

(1)使用する前、カバーのネジが正しく取り付けられていること、およびカーボンプロペラが正しく取り付けられていることをご確認ください。

(2)航空機離陸前、カーボンプロペラに損傷がない事を確認し、ひびが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに交換してください。

(3)使用過程中、カーボンプロペラが落下または同等のショックを受けた後、プロペラが変形または折れる恐れがあるため、速やかに新しいプロペラに交換してください。

(4)プロペラが壊れる恐れがあるため、無理矢理引っ張りしないでください。本製品の分解は厳禁。勝手に分解した場合、安全性およびその他の性能は保証されません。

(5)怪我する恐れがあるため、カーボンプロペラ回転中は絶対に触らないでください。取り付けや使用過程中は慎重に取り扱ってください。

(6)腐食性ガスや有害な環境、および10~50℃以下の温度範囲と85%以上の湿度範囲を避けてカーボンプロペラを保管してください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。