強力なドライブ
効率性を両立
少ない熱量で複数のチューブを接続
スタッキングテクノロジーにより放熱が更に速い
複数の保護
安全が倍増する

耐信号妨害

部品を厳選 厳密にテスト
厳密防護



カスタマイズサービス
CAN
IP54
電動プロペ
ラ機能に
UART-TTL
12~24S 200Aに対応する
大出力ドローン向けに設計された
複数のMOSトランジスタが並列駆動し、内部抵抗が倍以上に低減する
パワーモジュールと合金製筐体のスタッキングにより、放熱効率が更に高い
多重保護により、電子式スピードコントローラーの寿命
を効果的に延長する

シールドケーブルを使用し、アクセル制御、シリアルデータ
のフィードバック信号は完全に分離され、
効果的に内部と外部の妨害を隔離する

全ての部品が厳しいテストに合格した
全ての電子式スピードコントローラーに高圧フルパワー
負荷テストを実施した
腐食防止ケースと保護レベルIP54の全密閉設計により、
雨水やほこりを効果的に遮断し、農薬などの液体の腐
食にも耐え、電子式スピードコントローラーの安全な
運行を全面的に保護することができる



カスタマイズサービス
CANに対応する
IP54に対応する
電動プロペ
ラ機能に対応する
UART-TTLデータフィードバックプロト
コルに対応する

| 型番 | THUNDER 200A 24S | 継続電流 | 100A (放熱良好) |
| 重量 (ケーブルを含む) | 620g | 瞬間電流 | 220A (3s/放熱良好) |
| 電子式スピー ドコントローラ ーの外観サイズ | 154.9*69.6*36.1mm(本体はケーブルを含まない) | 待機電力消耗 | ≤50mA |
| 防塵防水レベル | IP54 | 稼働環境温度 | -20℃~65℃ |
| 対応電圧 | 12~24S | 制御信号 | PWM/CAN |
| 電源ケーブル | シリコンワイヤーブラック/レッド-8AWG-150mm | PWMアクセル ストローク | 校正可能 |
| モータケーブル | シリコンワイヤーブラッ-10AWG-150mm | PWM 電圧 | 3.3~5V |
| 信号ケーブル | シールドケーブル - 黒 - 0D4.2-5C - 500mm - JP-3P×2 - 黒/白・緑/黄/グレー | PWM 周波数 | 50~400HZ |
| データフィード バック方法 | CAN |