T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U5 Power Type UAV Motor KV400

$125.90

使用可能ポイント: 6000 ポイント 進呈ポイント: 125 ポイント

• 防水防塵
• 精密ベアリング
KV :
  • KV400
購入数量 :

$125.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

T-MOTOR U5 パワータイプ UAVモーター KV400 について


T-Motor U5 v2 パワーシリーズ 400KV ブラシレスモーター – 6Sバッテリーおよび14~16インチプロペラ、ならびにFlame 60A ESCとの使用を推奨。防水・防塵設計により、最大限の信頼性と長寿命を実現しています。Uシリーズモーターは軍用規格に基づく試験をクリアしており、高効率で滑らかかつ静かな運転を提供します。

U5 は気流を迅速に通過させる特殊設計を採用しており、他製品と比較してモーターの冷却速度が2.5倍速いです。上向きにベベル加工された6つの穴により、防水・防砂性能がさらに強化されています。また、高品質なエナメル線を採用し、180°Cの耐熱性を持つ輸入無酸素銅コイルを使用することで、短絡耐性を向上させています。

製品の特長

  • 独自のサイドホール設計:気流を迅速に通過させ、モーターの冷却速度が他製品比で2.5倍速くなります。上向きにベベル加工された6つの穴が、防水・防砂性能を強化します。

  • 特殊シャフト構造:ステーターとローターの取り付けに専用ネジを使用し、スナップリングの緩みを防止します。

  • 高品質エナメル線:180°Cの耐熱性を持つ輸入無酸素銅コイルを採用し、短絡耐性を高めています。

  • 高規格シリコン鋼板による精密巻線:精密巻線によりコイルとスロットの密着性が確保され、銅損を低減しながら導体利用率を向上します。先進的な0.2mm厚シリコン鋼板により、発熱および渦電流が抑制され、効率が向上します。

  • 大型ベアリングによる低騒音化:ドイツ製高品質ベアリングを採用し、無故障運転で1600時間以上の使用寿命を実現。ドイツ製ベアリングにより、モーターはより滑らかに、長時間、低騒音で動作します。

主な用途

空撮、映像制作、物流配送、農業用途など。


同梱内容

  • T-MOTOR U5 モーター × 1

  • 取付ハードウェアセット × 1

推奨マッチングガイド

T-MOTOR CF P15×5 / CF P16×5.4 / AIR 40A ESC


工程図

U5.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
電気抵抗116mΩ極スロット12N14P
軸の径5mmモータサイズΦ42.5×37.5mm
ケーブル番号16#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)195gモータ重量(ケーブルを含まな156g
対応するリチウム電池3-8S無負荷電流0.3A
最大連続出力(W)120W最大電流30A
テスト仕様 Excelにエクスポート
番号電圧
(V)
プロペラアクセル電流
(A)
出力
(W)
張力
(g)

回転ス

ピード

力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

U5

KV400

22.2

T-MOTOR
14*4.8CF

50%3.475.48800430010.6045
65%6.3139.86120054008.58
75%8.5188.70150059007.95
85%11.4253.08182065007.19
100%13.7304.14203069506.67

T-MOTOR
15*5CF

50%4.395.46990420010.3750
65%7.9175.38149052008.50
75%11.6257.52190057007.38
85%14.5321.90222062006.90
100%17.2381.84248065006.49

T-MOTOR
16*5.4CF

50%5.2115.441200405010.4059
65%9.4208.68175048508.39
75%13288.60212054007.35
85%16.9375.18265058507.06
100%20444.00285062506.42
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。