T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U10Ⅱ Efficiency Type UAV Motor KV100

$339.90

使用可能ポイント: 16000 ポイント 進呈ポイント: 339 ポイント

• 飛行時間は5%延びた
• 最大張力10.6KG
• 更に長いモータ寿命、1500回の飛行を簡単にこなす
KV :
  • KV100
購入数量 :

$339.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

U10Ⅱ.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
直径98.6mm導線規格16#シリコーンワイヤ 90mm
高度33.1mm防塵防水レベルIP45
軸の径15mm梱包箱のサイズ167*129*58.5mm
極スロット構造36N42P

KV値100運転規定電圧(Lipo)12S
モータ重量(ケーブルを含む)415g推奨プロペラ28-30"
無負荷電流(18V)1A4軸完成機の重量(28CF)16kg
交互内部抵抗101±5mΩ6軸完成機の重量(28CF)24kg
最大電流(180s)32.4A8軸完成機の重量(28CF)32kg
最大連続出力(W)478W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラ

アクセ

ル点

張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

入力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

U10II

KV100

8S

(32V)

T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%11720.42.3010097316.01/
42%12450.422.4010437915.82
44%13470.462.6010768615.75
46%14480.482.9011409315.57
48%15390.513.10119310215.09
50%16360.543.30123310915.04
52%17490.573.70128311914.72
54%18540.614.00133712814.44
56%19420.654.30138513913.93
58%20580.684.60143515013.71
60%22140.725.00148416213.7
62%23420.765.40153417413.45
64%24450.85.70158418613.14
66%25790.836.10163119912.98
68%26900.886.60167621312.62
70%28200.937.00171922712.4
75%32151.038.10182326412.17
80%36441.199.70195031411.6
90%42721.3712.20217139810.73
100%50591.6115.6023865099.94
T-MOTOR

G30*10.5”

CF

40%14050.52.609808516.59/
42%14870.532.8010179116.33
44%15970.563.10106410016.05
46%17140.63.30111310915.77
48%18170.633.60114111815.4
50%19340.673.90118812815.14
52%20480.714.30123413814.8
54%21800.754.60128015014.55
56%23070.85.00134816314.11
58%24310.845.40140017613.82
60%25860.885.80142519013.64
62%27490.936.30148920513.43
64%28790.986.70153321913.16
66%30321.037.20158023612.86
68%31611.077.70162625212.57
70%32971.128.20167026612.38
75%36551.249.50177530911.81
80%41441.3911.30189936711.28
90%48991.6214.30209846510.54
100%57171.918.2023095939.64
T-MOTOR

G32*11”

CF

40%16510.623.2094910515.75/
42%17610.653.5098611315.52
44%18820.693.80103212415.2
46%20000.734.10105913514.84
48%21330.784.50110614714.52
50%22570.834.90114815914.2
52%24030.865.30119317114.07
54%25380.915.70124018613.67
56%26890.966.10128720013.42
58%28281.026.70133421713.03
60%29351.077.20138023312.59
62%29641.127.70142125011.86
64%32451.198.20146426912.07
66%34181.248.80151428511.99
68%35111.39.30154430411.56
70%37391.3610.00160032411.52
75%41191.5111.50168737510.98
80%45351.6513.20179243010.54
90%55182.0417.5019895719.65
100%64302.3822.1021967228.9

10S

(40V)

T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%17330.583.00128412014.41/
42%18560.613.30134213214.1
44%20070.663.60140414513.88
46%21720.74.00146816013.57
48%22950.764.30151317513.12
50%23710.84.70159119212.37
52%26190.865.20165620812.56
54%28040.915.60171322512.44
56%29600.956.00176824412.14
58%31991.016.50182826512.08
60%34221.17.40191129911.46
62%35841.157.80196631711.3
64%37421.28.30200333811.08
66%39631.268.90206136011
68%40821.39.40211238010.74
70%42721.3510.00216040510.55
75%46881.4811.50230346410.1
80%51771.6313.1024115299.78
90%61451.9516.8026516809.04
100%72002.2821.4029178658.32
T-MOTOR

G30*10.5”

CF

40%20380.73.50124814114.48/
42%22360.753.80130815514.43
44%23000.814.20136617013.55
46%24790.864.60142618713.27
48%27020.935.10149120613.09
50%28750.985.60154522512.8
52%30371.046.10160424512.4
54%32351.16.60166126612.17
56%33971.167.10171628611.86
58%36701.237.70176731211.75
60%38291.298.30182133411.46
62%41471.399.30190737511.05
64%42821.439.80194939710.78
66%44581.5210.40199242010.6
68%47191.5811.00203944710.57
70%48461.6411.70208247410.21
75%53351.7813.4022165429.84
80%58191.9415.3023226189.41
90%69122.2919.6025547948.7
100%81582.6924.90279810118.07
T-MOTOR

G32*11”

CF

40%23900.874.30119817413.7174.8

(環境温度:

16.9℃)

42%25650.944.70125319213.36
44%274415.20130921113.02
46%29321.075.70136323112.69
48%31161.146.20141525312.33
50%33481.216.80147027612.13
52%35011.287.40152229811.74
54%37381.358.00157632311.57
56%38571.438.70163435110.99
58%41251.519.30168437810.9
60%43381.5910.00173040610.69
62%44741.6610.70177843310.32
64%46911.7411.40185046310.13
66%50601.8712.7019225169.81
68%52791.9713.5019445469.67
70%54862.0414.2020005769.51
75%60162.2316.3021076619.1
80%64662.4118.5022017488.64
90%76342.8323.6024299557.99
100%87903.2829.70264112037.3

12S

(48V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%20870.663.40160416712.551.8

(環境温度:

20℃)

42%22980.723.90167518712.3
44%24250.794.30176620811.66
46%27320.844.70184122611.54
48%30070.935.40195526211.46
50%31190.975.80201627911.16
52%33761.046.30208130511.07
54%35781.16.80214432710.92
56%37221.147.20220635110.6
58%39471.217.80227437910.41
60%40531.258.30233340110.09
62%43481.349.0023914379.96
64%45071.399.5024564599.82
66%46921.4410.1025114889.62
68%48461.510.7025895169.38
70%51151.5711.4026455539.24
75%54961.6912.6027356109.01
80%60701.8514.6029327098.56
90%72852.2319.0032239227.89
100%86292.6224.20351711767.33
T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%24240.773.90158319012.7964.7

(環境温度:

20℃)

42%26110.854.40165421412.21
44%28590.914.80172423512.17
46%30260.985.30179125811.73
48%34801.096.20190930111.54
50%35561.146.60196231911.14
52%38511.227.20204435011.01
54%40901.297.80210237910.8
56%42701.358.30216240510.54
58%44391.48.90222743110.31
60%47011.499.60229346810.04
62%49131.5510.2023484959.91
64%51561.6310.9024015309.73
66%52821.6711.5024585579.49
68%55871.7612.3025095989.33
70%57371.8212.9025616279.14
75%63532.0114.9027127248.77
80%69382.1916.9028338218.44
90%83502.5821.70311410557.91
100%95613.0427.70339213447.11
T-MOTOR

G30*10.5”

CF

40%29210.964.60154422612.9382.2

(環境温度:

20℃)

42%31201.055.20161325312.35
44%33691.115.70168227812.12
46%34981.196.30175230411.49
48%37941.276.90181733411.37
50%42081.418.00191838810.84
52%44011.478.50197141210.69
54%46981.559.20202344610.53
56%48551.649.80207647810.15
58%51191.7310.6021515159.94
60%54181.811.3022125509.85
62%54781.8612.0022705829.42
64%58341.9612.8023196249.34
66%60122.0213.5023756569.16
68%62422.114.4024276988.94
70%65022.1915.2024757388.81
75%69822.3517.2026148348.36
80%78362.6219.9027299678.1
90%93433.0625.30297712297.6
100%106003.5932.40324015716.74
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
分析図

同梱リスト

U10II日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com