T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U12Ⅱ Efficiency Type UAV Motor KV120

$369.90

使用可能ポイント: 18000 ポイント 進呈ポイント: 369 ポイント

• 積載重量62%アップ
• 最大張力は20.4kgに達する
• 更に長いモータ寿命、1500回の飛行を簡単にこなす
スペック :
購入数量 :

$369.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

U12Ⅱ.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番KV120モータ重量(ケーブルを含む)778g
モータ外観サイズΦ106.8*47.6 mm交互内部抵抗22mΩ
導線規格エナメル線 90mm極スロット数36N42P
軸の径15mm運転規定電圧(Lipo)10-14S
無負荷電流(18V)1.5A最大電流(180s)95A
最大連続出力(W)1080W

製品テスト型番KV60モータ重量(ケーブルを含む)803g
モータ外観サイズΦ106.8*47.6 mm交互内部抵抗75mΩ
導線規格エナメル線 90mm極スロット数36N42P
軸の径15mm運転規定電圧(Lipo)22-25S
無負荷電流(18V)1.7A最大電流(180s)41A
最大連続出力(W)1179W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラアクセ
ル点
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パ
ワー
(W)
力率
(g/W)
モータ
温度
(℃)
U12Ⅱ48G30*10.550%55001.914.525486967.996
(環境温度:
24℃)
55%74002.722.5297110806.85
60%88003.228.332021358.46.48
65%102003.834.634301660.86.14
75%13300549.238822361.65.63
85%163006.266.442563187.25.11
100%204007.994.347424526.44.51
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが5分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
U12 II
KV60
99.57G29*9.540%562627.528007477.590℃
(環境温度:
24℃)
99.5545%62362.28.629448527.3
99.5150%68402.49.730869707.1
99.4855%74942.711.1323111026.8
99.4560%80412.912.3335812206.6
99.4265%87583.213.8349513696.4
99.3870%95243.515.4363715286.2
99.3275%104693.917.6381417476
99.2980%115604.320400919885.8
99.1490%141755.326.6443526365.4
99.01100%166686.133.5480433135
99.72G30*10.540%59902.37.926707887.6107℃
(環境温度:
24℃)
99.745%66312.59.128189077.3
99.6550%72892.810.4295810377
99.6355%80533.111.8309811796.8
99.660%87443.313.3322413216.6
99.5565%96573.715.3338215206.4
99.570%105984.117.4354717366.1
99.3875%117754.620.5374020385.8
99.480%131865.223.3394623135.7
99.2290%160966.331434830785.2
98.99100%190147.440.4470939974.8
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

U12II日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com