工程図













| 製品テスト型番 | KV120 | モータ重量(ケーブルを含む) | 778g |
| モータ外観サイズ | Φ106.8*47.6 mm | 交互内部抵抗 | 22mΩ |
| 導線規格 | エナメル線 90mm | 極スロット数 | 36N42P |
| 軸の径 | 15mm | 運転規定電圧(Lipo) | 10-14S |
| 無負荷電流(18V) | 1.5A | 最大電流(180s) | 95A |
| 最大連続出力(W) | 1080W |
| 製品テスト型番 | KV60 | モータ重量(ケーブルを含む) | 803g |
| モータ外観サイズ | Φ106.8*47.6 mm | 交互内部抵抗 | 75mΩ |
| 導線規格 | エナメル線 90mm | 極スロット数 | 36N42P |
| 軸の径 | 15mm | 運転規定電圧(Lipo) | 22-25S |
| 無負荷電流(18V) | 1.7A | 最大電流(180s) | 41A |
| 最大連続出力(W) | 1179W |
| 型番 | 電圧 (V) | プロペラ | アクセ ル点 | 張力 (g) | トルク (N*m) | 電流 (A) | 回転ス ピード | 入力パ ワー (W) | 力率 (g/W) | モータ 温度 (℃) |
| U12Ⅱ | 48 | G30*10.5 | 50% | 5500 | 1.9 | 14.5 | 2548 | 696 | 7.9 | 96 (環境温度: 24℃) |
| 55% | 7400 | 2.7 | 22.5 | 2971 | 1080 | 6.85 | ||||
| 60% | 8800 | 3.2 | 28.3 | 3202 | 1358.4 | 6.48 | ||||
| 65% | 10200 | 3.8 | 34.6 | 3430 | 1660.8 | 6.14 | ||||
| 75% | 13300 | 5 | 49.2 | 3882 | 2361.6 | 5.63 | ||||
| 85% | 16300 | 6.2 | 66.4 | 4256 | 3187.2 | 5.11 | ||||
| 100% | 20400 | 7.9 | 94.3 | 4742 | 4526.4 | 4.51 | ||||
| 注意:モータ温度は100%アクセル時モータが5分間運転した時の温度です。 (以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする) | ||||||||||
| U12 II KV60 | 99.57 | G29*9.5 | 40% | 5626 | 2 | 7.5 | 2800 | 747 | 7.5 | 90℃ (環境温度: 24℃) |
| 99.55 | 45% | 6236 | 2.2 | 8.6 | 2944 | 852 | 7.3 | |||
| 99.51 | 50% | 6840 | 2.4 | 9.7 | 3086 | 970 | 7.1 | |||
| 99.48 | 55% | 7494 | 2.7 | 11.1 | 3231 | 1102 | 6.8 | |||
| 99.45 | 60% | 8041 | 2.9 | 12.3 | 3358 | 1220 | 6.6 | |||
| 99.42 | 65% | 8758 | 3.2 | 13.8 | 3495 | 1369 | 6.4 | |||
| 99.38 | 70% | 9524 | 3.5 | 15.4 | 3637 | 1528 | 6.2 | |||
| 99.32 | 75% | 10469 | 3.9 | 17.6 | 3814 | 1747 | 6 | |||
| 99.29 | 80% | 11560 | 4.3 | 20 | 4009 | 1988 | 5.8 | |||
| 99.14 | 90% | 14175 | 5.3 | 26.6 | 4435 | 2636 | 5.4 | |||
| 99.01 | 100% | 16668 | 6.1 | 33.5 | 4804 | 3313 | 5 | |||
| 99.72 | G30*10.5 | 40% | 5990 | 2.3 | 7.9 | 2670 | 788 | 7.6 | 107℃ (環境温度: 24℃) | |
| 99.7 | 45% | 6631 | 2.5 | 9.1 | 2818 | 907 | 7.3 | |||
| 99.65 | 50% | 7289 | 2.8 | 10.4 | 2958 | 1037 | 7 | |||
| 99.63 | 55% | 8053 | 3.1 | 11.8 | 3098 | 1179 | 6.8 | |||
| 99.6 | 60% | 8744 | 3.3 | 13.3 | 3224 | 1321 | 6.6 | |||
| 99.55 | 65% | 9657 | 3.7 | 15.3 | 3382 | 1520 | 6.4 | |||
| 99.5 | 70% | 10598 | 4.1 | 17.4 | 3547 | 1736 | 6.1 | |||
| 99.38 | 75% | 11775 | 4.6 | 20.5 | 3740 | 2038 | 5.8 | |||
| 99.4 | 80% | 13186 | 5.2 | 23.3 | 3946 | 2313 | 5.7 | |||
| 99.22 | 90% | 16096 | 6.3 | 31 | 4348 | 3078 | 5.2 | |||
| 98.99 | 100% | 19014 | 7.4 | 40.4 | 4709 | 3997 | 4.8 | |||
| 注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。 (以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする) | ||||||||||