T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U3 Power Type UAV Motor KV700

$109.90

使用可能ポイント: 5000 ポイント 進呈ポイント: 109 ポイント

• 防水・防塵対応
• 高精度ベアリング採用
• 低電力消費
KV :
  • KV700
購入数量 :

$109.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR U3 パワータイプ UAVモーター KV700 について

Uシリーズに属するU3 KV700モーターは、大推力を必要とするハイエンドUAV向けに開発されました。
このクラスのUAVは、プロフェッショナルな空撮・映像制作、物流配送、農業用途などに広く活用されています。
耐熱性エナメル線を手作業で巻き上げることで、優れた耐火性、産業グレードの防水性能、耐老化性などを実現し、モーターの寿命を大幅に延長しています。精密巻線によりコイルとスロットの密着性が確保され、銅損を低減しながら導体利用率を向上。さらに、高品質な輸入品ベアリングを採用することで、モーターの回転はより滑らかになり、騒音を抑えながら長寿命化を達成しています。

U3 パワーシリーズ 700KVは、4S ESCおよび12インチまたは13インチプロペラとの組み合わせを推奨します。防水・防塵設計により、最大限の信頼性と長寿命を実現しています。


製品の特長

  • 独自のサイドホール設計:気流を迅速に通過させ、他製品比で2.5倍速く冷却。上向きに設けられた6つのベベル加工穴が、防水・防砂性能を強化。
  • 特殊シャフト構造:ステーターとローターの固定に専用ネジを採用し、スナップリングの緩みを防止。
  • 高品質エナメル線:輸入品の無酸素銅コイルを採用し、180℃の耐熱性を実現。短絡耐性を大幅に向上。
  • 高規格シリコン鋼板による精密巻線:コイルとスロットの密着性を確保し、銅損を低減して導体利用率を向上。さらに、0.2mm厚の高級シリコン鋼板により渦電流と発熱を抑制し、効率を高めています。
  • 大型ベアリングで低騒音化:ドイツ製高品質ベアリングを採用し、無故障運転で1600時間以上の寿命を実現。滑らかな回転と低騒音を両立。

主な用途

空撮、映像制作、物流配送、農業用途など。


同梱内容

  • T-MOTOR U3 モーター × 1
  • 取付ハードウェアセット × 1

推奨マッチングプロペラ

工程図

U3.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート


電気抵抗50mΩ極スロット12N14P
軸の径4mmモータサイズΦ41.8×30.75mm
ケーブル番号18#ケーブルの長さ600mm
モータ重量(ケーブルを含む)128gモータ重量(ケーブルを含まな97g
対応するリチウム電池3-4S無負荷電流0.5A
最大連続出力(W)80W最大電流25A

テスト仕様 Excelにエクスポート
番号電圧
(V)
プロペラアクセル電流
(A)
出力
(W)
張力
(g)

回転

スピード

力率
(g/W)

モー

タ温度

(℃)

U3

KV700

11.1

T-MOTOR
12*4CF

50%2.527.75350400012.6140
65%4.853.28550490010.32
75%6.673.2670055009.56
85%9.1101.0187063008.61
100%11.1123.21100066008.12

T-MOTOR
13*4.4CF

50%2.932.19400380012.4342
65%5.662.16650490010.46
75%7.987.6983053009.47
85%10.5116.55100060008.58
100%12.6139.86110064007.87

T-MOTOR
14*4.8CF

50%4.145.51550350012.0943
65%7.785.47890450010.41
75%10.7118.77106049008.92
85%14.5160.95130055008.08
100%17.3192.03146058007.60
14.8

T-MOTOR
11*3.7CF

50%3.247.3646053009.7143
65%688.8071065008.00
75%8.2121.3687075007.17
85%11162.80108082006.63
100%13192.40123087006.39

T-MOTOR
12*4CF

50%3.856.24580500010.3143
65%7.4109.5288063008.04
75%10.3152.44110073007.22
85%14207.20136077006.56
100%16.8248.64160083006.44

T-MOTOR
13*4.4CF

50%4.769.56730490010.4947
65%9133.20112061008.41
75%12.3182.04140068007.69
85%16236.80160074006.76
100%19.4287.12180078506.27
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項