次世代ヘビーリフト推進システム
U15 PROシリーズ
軽量化のための構造再設計・IP45保護・1,000時間の耐久試験
- U15L PRO 最大推力:67kg
- U15XL PRO 最大推力:84kg
- U15XXL PRO 最大推力:102kg

軽量設計
再設計された軽量構造により、各モーターの重量は前世代モデルと比較して600g軽量化されました。クアッドコプター、ヘキサコプター、オクトコプター構成において、軽量化により2.4kg以上の追加ペイロード容量が確保され、飛行持続時間と積載能力の両方が向上します。
データはT-MOTORの実験室試験に基づいています。実際の製品性能は、使用条件によって多少異なる場合があります。
一体型冷却フィン構造
最適化された構造により、気流と放熱性が向上しています。50kgの負荷下で最大連続出力を15分間維持した試験において、モーターハウジングの温度上昇は前世代モデルと比較して21%低減されました。 長時間の連続運転を想定して設計されており、冷却性能の向上により熱劣化を低減し、モーターの耐用年数を延ばします。
*T-MOTORの実験室試験に基づく:周囲温度32°Cの条件下で、U15XXL PROのハウジング温度は77.7°Cに達しましたが、これは98.7°Cを記録したU15XXLよりも21°C低い値です。
過酷な環境下での試験を実施済み。信頼性を追求して設計。
一連の厳格な信頼性試験を経て検証されたこれらのモデルは、重量物輸送や消防活動などの過酷な用途向けに設計されており、厳しい環境下での長時間の飛行運用をサポートします。




改良されたプロペラロック機能
新たに専用接続ケーブルを追加。純正のVL300A 24SESCと互換性があり、プロペラのロックが可能;クルーズプロペラロック機能により、空力プロファイルが最適化され、飛行時の抗力が低減され、飛行持続時間が向上します。
VL300A 24S対応ESC
推奨構成
モーター
U15XXL PRO
プロペラ
NS57*22
ESC
VL300A 24S
電圧
24S
アームあたりの推奨推力
49~51kg
クアッド機最大離陸重量
200kg