T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U8Ⅱ PRO Efficiency Type UAV Motor KV100

309.99

使用可能ポイント: 15000 ポイント 進呈ポイント: 309 ポイント

KV :
  • KV100
購入数量 :

309.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

U8II-PRO-draw-0526.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ外観サイズΦ87.3*29.55mm導線規格90mm
固定子錆防止処理、耐180°C高温塗布エナメル線の絶縁レベル耐220℃高温
極スロット数36N42Pコイル絶縁テスト1000V/5s
モータ軸の径IN:12mm回転子ダイナミックバランス標準≤15Mg
ベアリング型番輸入 6901ZZ ベアリング防塵防水レベルIP56
磁石レベル耐180℃高温梱包箱のサイズ130*111*50.6mm
KV100運転規定電圧(Lipo)12S(4.2V一本) / 48-52V
無負荷電流(24V)1.0A交互内部抵抗134-141mΩ
最大電流(180s)31A重量(ケーブルを含む)287g
最大出力(180s)1450W梱包重量454g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

入力パワー
(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
U8II Pro
KV100

T-MOTO

G27*8.8

40%4820380.613.47193516512.3390℃
45%4825420.764.68215522311.42
50%4830000.905.95233028310.60
55%4834581.037.24248934410.05
60%4739561.178.7226514149.55
65%4744911.3310.4328084959.08
70%4748881.4411.8729265618.72
75%4754421.6113.9030786568.29
80%4759581.7716.0532207567.88
90%4770522.0920.7534889737.25
100%4784422.5127.64379412896.55

T-MOTOR

G28*9.2

40%4722600.723.92190018612.15104℃
45%4728430.905.43212025711.05
50%4733071.046.71227731710.43
55%4737871.188.1924343879.79
60%4743231.339.8725864669.28
65%4748511.5111.7127295518.81
70%4753961.6713.7928636478.35
75%4759051.8315.7229917368.02
80%4764791.9917.9631208407.71
90%4776632.3523.31336710887.04
100%4791222.8131.11367314506.29
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

U8IIPRO-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com