T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V26*8.7-Prop-2PCS/PAIR

229.90

使用可能ポイント: 11000 ポイント 進呈ポイント: 229 ポイント

• Attention:V series propeller is incompatible and can’t be used with T-MOTOR Quick-Attach-Detach propeller adapter now. Pls be free to talk us for customization solution if you need them on V propeller.
購入数量 :

229.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

26-30-32-34工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
型番V26*8.7属性カテゴリ一体式プロペラ
一枚参考重量76g梱包重量183g
直径26インチ梱包サイズ720*120*15mm
スクリュ-ピッチ8.7インチ材質工法カ-ボン+樹脂
通常張力/回転スピ-ド5~9Kg/3100~4100RPM推奨する最大張力/回転スピ-16Kg/5400RPM
使用環境温度-40℃~65℃保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%
同梱リスト

26-30-32日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項

(1)使用する前、カバ-のネジが正しく取り付けられていること、およひカ-ボンプロペラが正しく取り付けられているこ

とをご確認ください。

(2)航空機離陸前、カ-ボンプロペラに損傷がない事を確認し、ひひが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やか

に交換してください。

(3)使用過程中、カ-ボンプロペラが落下または同等のショックを受けた後、プロペラが変形または折れる恐れがあるため、

速やかに新しいプロペラに交換してください。

(4)プロペラが壊れる恐れがあるため、無理矢理引っ張りしないでください。本製品の分解は厳禁。勝手に分解した場合

安全性およびその他の性能は保証されません。

(5)怪我する恐れがあるため、カ-ボンプロペラ回転中は絶対に触らないでください。取り付けや使用過程中は慎重に取り扱

ってください。

(6)腐食性ガスや有害な環境、および10~50℃以下の温度範囲と85%以上の湿度範囲を避けてカ-ボンプロペラを保管して

ください。特に長期保管時、保管環境にこ注意ください。