T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V505 KV260 12S Vtol Drone Power

$119.99

使用可能ポイント: 5000 ポイント 進呈ポイント: 119 ポイント

KV :
  • KV260
購入数量 :

$119.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番/KV値V505 KV260磁石耐温度ランクEレベル 150℃
モータ外観サイズ(mm)Φ55.6*38.9シリコンワイヤー仕様x長さ(mm)16AWG*600
固定子工法錆防止処理、耐180℃高温塗布エナメル線耐温度ランクCレベル 220℃
極スロット24N28Pコイル耐圧500V/5s
モータ軸径(mm)IN:6 OUT:4回転子ダイナミックバランス標準≤5mg
ベアリング型番輸入696ZZベアリング防塵防水レベルIP45
テスト型番KV260電池(Lipo)/推奨電圧12S(一本4.2V)/42-52V
無負荷電流(18V)1.5A推奨電子式スピードコントローラーFLAME 60A 12S
最大電流(180s)52A/180s 持続推奨プロペラP16*5.4/P17*5.8
最大出力(180s)2500W/180s持続モータ重量(g)215g(ケーブル込み重量255g)
ケーブル込み内部抵抗58梱包重量(g)600g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

V505

KV260

T-MOTOR

P16*5.4

40%47.9218920.316.135509293.656.4485℃

(環境温度:

22℃)

42%47.9220520.326.625698317.366.47
44%47.9021720.347.185852344.036.31
46%47.8823500.377.926051379.126.20
48%47.8824940.418.536221408.616.10
50%47.8726600.449.166397438.366.07
52%47.8527740.469.786524468.085.93
54%47.8328930.4910.376694496.265.83
56%47.8230390.5211.106872530.635.73
58%47.8031800.5411.897050568.125.60
60%47.7833720.5712.837225613.045.50
62%47.7535740.6013.867409661.865.40
64%47.7337790.6414.877598709.855.32
66%47.7139260.7115.837769755.245.20
68%47.6940280.8816.807937801.305.03
70%47.6742460.8717.918114853.774.97
80%47.5453010.8524.0989531145.404.63
90%47.3862991.1131.5797371496.044.21
100%47.1675001.5542.21106061990.363.77
T-MOTOR
P17*5.8
40%47.8923290.477.515293359.816.47107℃

(環境温度:

22℃)

42%47.8825130.508.255463395.076.36
44%47.8626630.528.935644427.236.23
46%47.8428060.559.765830466.886.01
48%47.8229790.5910.646023508.635.86
50%47.8032030.6311.686202558.105.74
52%47.7833790.6712.616367602.675.61
54%47.7734760.6912.996442620.465.60
56%47.7536770.7414.126629674.115.45
58%47.7239000.7815.306816730.185.34
60%47.7040930.8216.376993780.695.24
62%47.6742880.8617.547165836.195.13
64%47.6545020.9018.817332896.115.02
66%47.6247210.9420.077500955.794.94
68%47.6049270.9821.4276691019.574.83
70%47.5651491.0222.8878171087.994.73
80%47.4062921.2530.6185801451.234.34
90%47.2073491.4739.8592911881.003.91
100%46.9387411.7652.93100752483.873.52
モータ温度が80%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com