T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V60A 24S

$269.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 269 ポイント

購入数量 :

$269.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

V60A 24S
V SERIES ESC
V60A 24S
FOCパワーコンディショナは多機能で高性能
応答性
効率的な駆動
控制精准
低騒音運転
応答性
効率的な駆動
正確な制御
低騒音運転

推奨構成

U13 II
モータ
V60A 24S
電子式スピードコントローラー
G32
プロペラ

基本参数

12~24S (最大105V)

対応電圧

35A

持続電流

65A

最大電流

180g(糸を含まない)/283.5g

外観サイズ

115*57*26.5mm

サイズ

工程図

V60A 24S-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番V60A 24S入力線シリコーンワイヤー-
赤/黒-14AWG-1200mm
電子式スピードコント
ローラーの外観サイズ
115*57*26.5mm (長さ*幅*高さ)信号線シールドワイヤー-黒-
OD4.2-5C-330mm-JP-
3P*2-ブラックブランク-
緑黄灰
重量 (クープルを含む)283.5gエンコーダ線シールドワイヤー-黒-
24AWG-5C-370mm-
M6航空ヘッド
出力線シリコンワイヤー-オレンジ-
14AWG-250mm
通信方式PWM/CAN
対応電圧12~24S (最大105V)BEC無
電流を出力し続ける35Aアクセルスト
ローク範囲
1040~1940
瞬時出力電流 (<10s)65Aアクセル
更新周波数
50~500Hz
待機電力消耗≤50mA@100Vアクセル反応
スピード
300ms
動力システムマッチング表
電子式スピードコントローラー型番モータ型番電圧プロペラ電動固定翼プロペラ
V40A 14SU5 V2.0 KV4006SP17
U8 II KV8512SNS30
V60A 14SVL5009 KV27512SVD17YES
VL6011 KV18012SP21YES
VL5005 KV4106SP18YES
U8II LITE KV10012SFA29.2
MN501S KV24014SP18
12SP15
6SG22
MN5008 KV3407SP18
U7 KV4206SP17
U8 II KV10012SG28
12SG29
U10 II KV10012SG30YES
MN601 KV3207SP21
MN605 KV17012SG22
MN805 KV12012SG30
U8 II KV1907SG24
U8 II KV1508SG28
12SG22
14S
U8 LITE KV15013SMF24
6007 II KV3206SP18
MN601S KV17012SG22
MN605S KV17012S
MN705S KV12512SG27
MN1005 KV9012SG32
14SG30
MN8012 KV10012S
14S
U8LITE L KV11012S
MN505 KV3806SP18
V505 KV26012SP1758
V80A 14SVL6013 KV21012SP22YES
VL7015 KV16512SG28YES
VL7015 KV19012SP24YES
VL8015 KV17012SG26YES
MN8017 KV12012SG30
12SFA30.2
U11 II KV12012SG29
V605 KV21012SV22&P21
MN705 KV12512SG27
MN705 KV22012SG22
MN805 KV15012SG28
MN805 KV17012SG26
P80 III KV10014SG32
12S
P80 III KV12014SG29
12SG30
V605S KV210G22
AT4130 KV3006SG20
AT5230 KV20012SG18
MN801S KV15012SG26
P60 KV17012SG22
AT4130 KV23012S1712
V120A 14SVL8018 KV18012SG26YES
U12 II KV12012SG30YES
V150A 14SVL8022 KV14014SVZ42YES
VL8022 KV17012SVZ29YES
VL8020 KV17012SVZ28YES
V200A 14SVL1028 KV19012SG28YES
VL1032 KV18012SG30YES
VL1035 KV15014SG32YES
V10 XL KV10012SVZ42
MN11015 KV8512SFA40
V60A 24SU13 II KV6524SG32
V120A 24SV13 L KV6524SG36
V200A 24SU13 II KV6524SG38
同梱リスト

V60A 24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com